(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วแบบเปิดปิดด้วยลม 3 พอร์ท ซีรีส์ VTA315
[คุณสมบัติ]
· ประเภทพอร์ตยูนิเวอร์ซัล
· ใช้งานได้ที่แรงดัน 0 MPa ขึ้นไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ตัวเลือก | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | จำนวนพอร์ต | การเป่า | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สเปค | จำนวนสถานี | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | - | - | ชนิดนำร่อง | -10~ 50 | - | ไม่มี | VOA315 | 3 | - | - | สำหรับแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | - | ||
฿ 1,268.20 ฿ 1,119.06 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | -10~ 50 | - | ไม่มี | - | 3 | - | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,268.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | -10~ 50 | - | ไม่มี | - | 3 | - | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,268.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | -10~ 50 | - | ไม่มี | - | 3 | - | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 2,402.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | NPTF | 1/4 | ชนิดนำร่อง | -10~ 50 | - | ไม่มี | - | 3 | - | - | สำหรับยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 2,172.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 545.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 545.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 545.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 5 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 4,165.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 8 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 4,644.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 8 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 976.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 1,096.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 545.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 3 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 1,773.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 2,012.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 4 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 2,172.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 5 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 2,471.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 5 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 2,571.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 6 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 3,388.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 7 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 3,847.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | ไม่มี | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 8 | ชนิดรูระบายแยก | ||
฿ 4,963.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 10 | ชนิดรูระบายร่วม | ||
฿ 5,760.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | - | - | - | มีตัวยึด | - | - | - | ต่อท่อด้านข้าง (P, A, R) | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 12 | ชนิดรูระบายร่วม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง