1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2 พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม สำหรับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ VXFA2 series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

2 พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม สำหรับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ VXFA2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 775.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ เครื่อง ดัก ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ ซีรีส์ VXFA2
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
· สามารถติดตั้งได้ตามเงื่อนไขของท่อ (ชนิดหน้าแปลน)
· มีส่วนร่วมในการลดชั่วโมงการทำงานของท่อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้อง เครื่องจักร ปากท่อที่ด้าน เต้ารับ (ชนิด ตัวเครื่อง หน้าแปลน )
· โครงสร้างในการป้องกัน ป้องกัน IP65 (ส่วน เทอร์มินอล ของ ชนิดมีขั้ว แบบแบนสำหรับการป้อน สายนำไฟฟ้า คือ IP40)
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· แบบฝัง-in แบบเต็มคลื่นประเภท ตัวเรียงกระแส (สเปค AC)

รหัสสินค้า
VXFA25AD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง การเป่า เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียวต่อท่อของตัวเลือกท่อ

฿ 1,773.95

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)2 1/2-70-10~ 100มีตัวเก็บเสียงPTFEชนิดต่อท่อโดยตรง65 Aไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXFA25AD ในชุด 2 พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม สำหรับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ VXFA2 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXFA21AC
VXFA21ACA
VXFA22AA
VXFA25BA
VXFA25BAA
VXFA25BB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง การเป่า เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียวต่อท่อของตัวเลือกท่อ

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)3/4-22-10~ 100ไม่มีตัวเก็บเสียงPTFEชนิดต่อท่อโดยตรง20 Aไม่มี

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน G3/4-22-10~ 100ไม่มีตัวเก็บเสียงPTFEชนิดต่อท่อโดยตรง20 Aมี

฿ 864.45

1 ชิ้น 55 วัน [Rc (R)] Rc (R)1---10~ 60ไม่มีตัวเก็บเสียงPOMชนิดต่อท่อโดยตรง25 Aไม่มี

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน หน้าแปลน สายยาง-6570-10~ 60ไม่มีตัวเก็บเสียงPOMชนิดหน้าแปลน-ไม่มี

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน G2 1/2-70-10~ 60ไม่มีตัวเก็บเสียงPOMชนิดหน้าแปลน-มี

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน หน้าแปลน สายยาง-6570-10~ 60มีตัวเก็บเสียงPOMชนิดหน้าแปลน-ไม่มี