(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท แบบเปิดปิดโดยตรง มีวายสเตรนเนอร์ในตัว ซีรีส์ VXK21/22/23
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาในการเดินท่อ
· มีสเตรนเนอร์ในตัว
· กำจัดสิ่งปนเปื้อนในของไหล
· เปลี่ยนชิ้นส่วนได้โดยไม่ต้องถอดท่อ
รายละเอียดจำเพาะของวาล์ว | โครงสร้างของวาล์ว | พ็อพเพ็ทแบบสั่งการตรง | |
---|---|---|---|
ความต้านทานแรงดัน | MPa | 5.0 | |
วัสดุบอดี้ | C37 | ||
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM, PTFE | ||
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นและป้องกันละอองน้ำ (IP65)^*) | ||
บรรยากาศ | สถานที่ที่ไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระเบิดได้ | ||
รายละเอียดจำเพาะของสเตรนเนอร์ | ตาข่าย | 100 | |
วัสดุ | SUS | ||
รายละเอียดจำเพาะของคอยล์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC |
DC | 24 V DC, 12 V DC | ||
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | ±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | AC (Class B, มีเร็กติไฟเออร์เต็มคลื่นในตัว) | ไม่เกิน 10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
AC (Class B/H) | ไม่เกิน 20% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
DC (Class B เท่านั้น) | 2% หรือต่ำกว่าของพิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ชนิดคอยล์หุ้มฉนวน | Class B, Class H |
*) ชนิดเข้าสายไฟแบบ Grommet ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (GS) จะมีระดับการป้องกันที่ IP40
*1) เส้นผ่านศูนย์กลางของออริฟิส ⌀8 ใช้สำหรับชนิด N.C. เท่านั้น
*2) ค่า (C) (E) เป็นขนาดของชนิด N.O.
*3) ชนิด N.O. จะมีขนาด J และ L มากขึ้น 1.5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
VXK2110-02F-JDOR1 |
VXK2120-02F-JDOR1 |
VXK2130-02F-JDOR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ประเภทขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | -20~ 60 | 230 V AC 50 / 60 Hz | NBR | C37 | ไม่มี | วาล์ว รุ่น VXK21 | ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว | N.C. | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ยูนิตเดี่ยว | B | ||
฿ 1,297.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | -20~ 60 | 230 V AC 50 / 60 Hz | NBR | C37 | ไม่มี | วาล์ว รุ่น VXK21 | ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว | N.C. | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ยูนิตเดี่ยว | B | ||
฿ 1,297.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 4.5 | -20~ 60 | 230 V AC 50 / 60 Hz | NBR | C37 | ไม่มี | วาล์ว รุ่น VXK21 | ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว | N.C. | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ยูนิตเดี่ยว | B |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง