(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องทำลมแห้ง เย็น รุ่น IDF60/70/80/90
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
· เพิ่มความสามารถในการไหลเวียนของอากาศ
· ใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน สเตนเลส ใหม่เพื่อลดภาระในตู้เย็น
· ปรับปรุงการบำรุงรักษา
· ปรับปรุงความต้านทานต่อสารปนเปื้อนและ อายุการใช้งาน สำหรับ วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ
· ปกป้อง อุปกรณ์นิวเมติกส์ จากความชื้น
สเปค | รุ่น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDF60 | IDF70 | IDF80 | IDF90 | ||||
ช่วงการใช้งาน^*1) | ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศอัด | |||||
เต้าเสียบ อากาศเข้า°C | 5 ถึง 65 | ||||||
ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | 0.15 ถึง 1.0^*9) | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ความชื้น)°C | 2 ถึง 45 (ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า) | ||||||
คะแนน^*4) | ความสามารถในการไหลของอากาศ ลบ.ม./นาที | สภาพ มาตรฐาน (ANR) ^*2) | 50 Hz | 5.3 | 7.5 | 10.9 | 13.5 |
60 Hz | 6.1 | 8.6 | 12.8 | 15.5 | |||
ปั๊มลม สถานะ การดูด ^*3) | 50 Hz | 5.6 | 8.0 | 11.6 | 14.3 | ||
60 Hz | 6.5 | 9.1 | 13.6 | 16.4 | |||
ความดันลม เต้าเสียบ (MPa) | 0.7 | ||||||
เต้าเสียบ อากาศเข้า°C | 35 | 40 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน°C | 32 | ||||||
เต้ารับ ความดันลม ออก°C | 10 | ||||||
แรงดันไฟเลี้ยง (เครื่องวัดความถี่) | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz), 1 เฟส 200/220 V AC (60 เฮิรตซ์) ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต ±10%^*5) | ||||||
ความจุการไหลของอากาศสูงสุด | ปริมาณอากาศคำนวณโดยค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข | ||||||
สเปค แบบใช้ไฟฟ้า | การใช้พลังงาน^*6) 50/60 Hz W | 770/910 | 1260/1590 | 1770/2170 | 2270/2960 | ||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ ^*6) 50/60 Hz A | 4.2/4.6 | 6.7/7.9 | 9.7/10.9 | 11.8/14.8 | |||
ความจุ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รองรับการใช้งาน ^*7) A | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
ระบบ ระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||
สารทำความเย็น | R410A (HFC) GWP: 2088^*8) | ||||||
ปริมาณการเติม สารทำความเย็น g | 390±10 | 530±10 | 630±10 | 780±10 | |||
อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | ประเภทลอย (วาล์วปรกติเปิด ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ: 0.1 MPa) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 49 | 68 | 95 | 110 | |||
[อุปกรณ์เสริม] | สายยาง อุปกรณ์ระบายน้ำ (⌀12: 3.5 ม.), ที่ โฮลเดอร์ สายยาง อุปกรณ์ระบายน้ำ , คู่มือการใช้งาน |
*1) ช่วงการใช้งานไม่รับประกันการใช้งานกับความสามารถในการไหลของอากาศที่กำหนด
*2) ระบุความจุการไหลของอากาศภายใต้อุณหภูมิ มาตรฐาน (ANR) [20°C, ความดัน บรรยากาศ , ความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์]
*3) ระบุความจุการไหลของอากาศเมื่อแปลงเป็น สถานะ การดูดของเครื่อง ปั๊มลม อากาศ [ ความดัน บรรยากาศ 32°C ความชื้นสัมพัทธ์ 75%]
*4) หากเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างจากการจัดอันดับ ให้เลือก รุ่น ตามวิธีการเลือก รุ่น หรือคำนวณ อัตราการไหล ที่สามารถประมวลผลตามเงื่อนไขการใช้งานของลูกค้าโดยแก้ไขความจุการไหลของอากาศ (หน้านี้)
*5) ห้ามใช้ใน สถานะ ที่มีแรงดันไฟฟ้าผันผวนอย่างต่อเนื่อง
*6) เป็น ค่า คุณสมบัติ ณ เวลาที่ให้คะแนน ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน อย่าใช้สำหรับการตั้ง ค่า ของ เทอร์มอลรีเลย์
*7) ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเลือก R ไม่ได้ติดตั้ง เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ซื้อ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด แยกต่างหาก ใช้ กระแสไฟฟ้า ไว 30 mA
*8) นี่คือ ค่า ของ IPCC4 AR4 ค่า ของกฎหมายว่าด้วยการปล่อยและ อุปกรณ์ควบคุม ฟลูออโรคาร์บอนคือ R410A GWP: 2,090.
*9) เมื่อเลือกตัวเลือก L หรือตัวเลือก V คุณสามารถใช้ได้ถึง 1.6 MPa
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธี | รูปทรง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ (℃) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ขนาดมาตรฐาน | แรงดันไฟเลี้ยง | สเปค | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | สำหรับ อากาศอัด เย็น | สายยาง ทองแดง ป้องกัน สนิม | เบรกเกอร์ | การใช้งาน เทอร์มินอลบล็อค สำหรับการรับส่งสัญญาณที่ผิดปกติ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | การ ประกอบ เคส | ||
฿ 152.15 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนประกอบ | ||
฿ 70,755.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 124,574.64 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 138,542.45 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 158,804.87 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 176,777.53 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | มี | - | ||
฿ 90,831.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | มี | - | ||
฿ 142,547.90 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 79,762.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 147,933.12 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 165,906.37 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 145,644.55 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 83,820.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 151,938.57 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 82,344.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 6,100 / 5300 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 | [Rc (R)] R | 1 | 60 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 103,744.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 740.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 193,531.38 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 207,499.18 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 228,097.51 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 248,090.37 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | มี | - | ||
฿ 125,471.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 213,523.64 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 194,406.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 126,035.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 234,997.59 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 214,399.26 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 201,036.92 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 221,029.78 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 200,430.85 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 740.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 7500 ~ 8600 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 35 | 1 1/2 | [Rc (R)] R | 1 1/2 | 70 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 156,215.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 147,912.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 228,423.58 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 242,391.99 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 263,326.82 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 285,540.71 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | มี | - | ||
฿ 249,359.01 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 250,638.08 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 147,912.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 227,279.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 248,214.43 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 270,428.32 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 249,493.49 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 234,246.62 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 256,460.51 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 235,525.68 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 147,912.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 10900 ~ 12800 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 80 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 270,435.18 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 285,547.58 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 299,515.38 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 320,450.81 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 346,434.36 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | มี | มี | มี | - | ||
฿ 306,483.01 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 311,531.12 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 766,272.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 284,403.59 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 305,338.42 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 331,321.97 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 310,387.14 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโต้เดรน สำหรับงานหนัก | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 291,370.61 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | - | ||
฿ 317,354.16 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 766,272.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | - | ||
฿ 296,419.33 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 36 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 766,272.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | - | ||
฿ 766,272.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | [ประเภทการแช่แข็ง] ประเภททำความเย็น (ส สเปค ง) | มาตรฐาน | 13500 ~ 15500 | มากกว่า 5,000 | [Rc (R)] R | 40 | 2 | [Rc (R)] R | 2 | 90 | 1 เฟส 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | - | มีออโตเดรนชนิดติดโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมด้วยไทเมอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 1,193.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ขนาดเกลียว: M10 | - | - | - | - | - | คลองเลื่อย สลักเกลียว รองพื้น | ||
฿ 2,691.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดสกรู และลำกล้อง: NPT1, Rc1 | - | - | - | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา | ||
฿ 3,256.00 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดสกรู และลำกล้อง: NPT1 1/2, Rc1 1/2 | - | - | - | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา | ||
฿ 7,271.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดสกรู และลำกล้อง: NPT2, Rc2 | - | - | - | - | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประปา | ||
฿ 16,842.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ที่ใช้บังคับ: IDFA60 | - | - | - | - | - | คลองเลื่อย วางท่อบายพาส | ||
฿ 16,842.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ที่ใช้บังคับ: IDFA70 | - | - | - | - | - | คลองเลื่อย วางท่อบายพาส | ||
฿ 16,842.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ที่ใช้บังคับ: IDFA80, IDFA90 | - | - | - | - | - | คลองเลื่อย วางท่อบายพาส | ||
฿ 1,454.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ชุดกรอง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รุ่น ใช้งานได้: สำหรับ IDFA60 | - | - | - | - | - | แผ่นกรองฝุ่น | ||
฿ 1,714.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ชุดกรอง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รุ่น ใช้งานได้: สำหรับ IDFA70 | - | - | - | - | - | แผ่นกรองฝุ่น | ||
฿ 1,866.40 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 3 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (ชุดกรอง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | รุ่น ใช้งานได้ : สำหรับ IDFA80, IDFA90 | - | - | - | - | - | แผ่นกรองฝุ่น |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง