1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ปลั๊กอิน ยูนิตเดียวแบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง VQC5000 series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ปลั๊กอิน ยูนิตเดียวแบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง VQC5000 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด & ความจุมาก
VQ5000: ขับเคลื่อน กระบอกสูบ ได้ถึง ⌀180
· รองรับการใช้งาน กับโปรโตคอลมากมาย
· ประหยัด การใช้พลังงาน: 0.4 W. (ชนิดวัตต์ต่ำ)
· อายุการใช้งาน: ใช้งาน 100 ล้าน
· โครงสร้างในการป้องกัน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67

รหัสสินค้า
VQC5101Y-5C1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV ไพล็อต อากาศ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ ฟังก์ชั่น ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 5,158.64

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 1ซีล อ่อน4.4ภายในมีพอร์ทด้านข้างชนิดวัตต์ต่ำ (0.4 W)ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 250 หรือน้อยกว่า ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด