(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด & ความจุมาก
VQ5000: ขับเคลื่อน กระบอกสูบ ได้ถึง ⌀180
· รองรับการใช้งาน กับโปรโตคอลมากมาย
· ประหยัด การใช้พลังงาน: 0.4 W. (ชนิดวัตต์ต่ำ)
· อายุการใช้งาน: ใช้งาน 100 ล้าน
· โครงสร้างในการป้องกัน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
รหัสสินค้า |
---|
VQC5300Y-51-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ฟังก์ชั่น | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,091.06 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/2 | 0.15 ถึง 1 | ระดับมาตรฐาน | 2.6 | ภายใน | มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดวัตต์ต่ำ (0.4 W) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 250 หรือน้อยกว่า | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง