1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ปลั๊กอิน ยูนิต VQC2000 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ปลั๊กอิน ยูนิต VQC2000 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างในการป้องกัน สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
· ด้วยการใช้ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว การ คอนเนคเตอร์ ต่อตัว การเชื่อมต่อสายไฟ จึงสามารถตอบสนองต่อสถานีเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง สเปค ได้อย่างยืดหยุ่น
· การ การออกแบบ ที่ ประหยัดพื้นที่ ด้วยโซลินอยด์ด้านเดียวและ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ทั้งหมดด้านเดียวสำหรับทิศทางการติดตั้งฟรี
· โครงสร้างแบบหนีบเดียวแบบไม่ใช้สกรูช่วยลดชั่วโมงแรงงานในการจัดเรียงใหม่
· วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ แบบรวมศูนย์มากมาย
· วาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5QC21

รหัสสินค้า
VQC2500NR-5B1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV ไพล็อต อากาศ คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ฟังก์ชั่น

฿ 3,515.60

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.57ภายนอกล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น)มีคอมมอนลบ / ไพล็อตภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQC2500NR-5B1 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ปลั๊กอิน ยูนิต VQC2000 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQC2100-61
VQC2100B-51
VQC2100B-5B1
VQC2501-51
VQC2501-5B1
VQC2501-5C1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV ไพล็อต อากาศ คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ฟังก์ชั่น

฿ 2,049.35

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย12 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46ภายใน-มีรุ่นมาตรฐาน (0.4 W)

฿ 2,071.45

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46ภายใน-มีชนิดตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W)

฿ 2,184.50

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46ภายในล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น)มีชนิดตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W)

฿ 2,988.60

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.8ภายใน-มีรุ่นมาตรฐาน (0.4 W)

฿ 3,214.70

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.8ภายในล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น)มีรุ่นมาตรฐาน (0.4 W)

฿ 3,214.70

1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน24 V DCสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.8ภายในล็อค เปิดประเภท (เครื่องมือ ที่จำเป็น)มีรุ่นมาตรฐาน (0.4 W)