(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับล็อคด้านในบนประตูบานสวิงหรือบานเลื่อน
สามารถติดตั้งแม่กุญแจเพื่อป้องกันการโจรกรรมได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
C-1248-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | t1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | (L5) (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | P4 (มิลลิเมตร) | P5 (มิลลิเมตร) | t1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | N1 (มิลลิเมตร) | N2 (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | φd3 (มิลลิเมตร) | φd4 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 | FASTENER HOOK | 1 ชิ้น | 29 วัน | 2.5 | 1.5 | 61 | 38.8 | 18.6 | 24.6 | 22 | 24.6 | 24.2 | 13 | 13 | 11 | - | 14 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2 | 3.2 | 5 | 3.2 | 5.2 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเกี่ยว: แผ่นสแตนเลส (SUS304) / แหวน: ซิงค์อัลลอย (ZDC) | พื้นผิว การขัดเงา | ตัวเกี่ยว: เคลือบเงา / แหวน: ชุบโครเมียม (MZCr) | อุปกรณ์เสริม | สกรูไม้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1248-4 ในชุด ตัวเกี่ยว C-1248
รหัสสินค้า |
---|
C-1248-1 |
C-1248-2 |
C-1248-3 |
C-1248-5 |
C-1248-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | t1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | (L5) (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | P4 (มิลลิเมตร) | P5 (มิลลิเมตร) | t1 (มิลลิเมตร) | T2 (มิลลิเมตร) | N1 (มิลลิเมตร) | N2 (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | φd3 (มิลลิเมตร) | φd4 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 4 | 2.5 | 115 | 77 | 35.5 | 40.5 | 31.5 | 40.5 | 37.5 | 21 | 21 | 12.4 | 15 | 25.5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5.2 | 8 | 5.2 | 7.4 | 190 | ||
฿ 620.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 4 | 2 | 95.5 | 62 | 30.5 | 36 | 28 | 36 | 33.5 | 19.2 | 19.2 | 13.5 | 10 | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4.5 | 7.8 | 4.8 | 6.8 | 120 | ||
฿ 283.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 3 | 1.5 | 71 | 44 | 25 | 27.5 | 24 | 27.5 | 26 | 15 | 15 | 11 | 9.6 | 16 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 3.6 | 5.8 | 4 | 5.7 | 50 | ||
฿ 166.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 2.2 | 1.2 | 47.5 | 29.2 | 13.2 | 18.4 | 20 | 22.4 | 23.6 | 9 | 12.8 | 8 | - | 12 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 4.8 | 3.1 | 4.8 | 25 | ||
฿ 124.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 2.2 | 1.2 | 37.2 | 23 | 13 | 15.5 | 18 | 22.4 | 21.5 | 6 | 12.8 | 8 | - | 12 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 4.8 | 3.1 | 4.8 | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง