1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สอง ล้อ ผลิตจากต่างประเทศสำหรับงานหนักK-555J-100

HEAVY DUTY CASTERS

ลูกล้อ สอง ล้อ ผลิตจากต่างประเทศสำหรับงานหนักK-555J-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ คู่ที่มีลักษณะการหมุนที่ยอดเยี่ยม
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 6,86 N
ส่วนประกอบ MC ไนล่อน มีความทนทานต่อน้ำมันสารเคมีและการขัดถูที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
K-555J-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,207.00

HEAVY DUTY CASTERS 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลนิวตัน) 6.86 วัสดุ ตัวเครื่อง:แผ่นเหล็กกล้า (SPHC) / ล้อ:MC ไนล่อน (สีน้ำเงิน) รัศมี ล้อ(มิลลิเมตร) 100
ความสูงรวม(มิลลิเมตร) 140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-555J-100 ในชุด ลูกล้อ สอง ล้อ ผลิตจากต่างประเทศสำหรับงานหนักK-555J-100