(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลา ล้อ ใช้ ตลับลูกปืน
ใช้ ตลับลูกปืน สองประเภทในการหมุนเพื่อการกลึงที่ราบรื่นและเงียบภายใต้ โหลดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
K-545J-150-UR |
K-545J-200-UR |
K-545K-150-UR |
K-545K-200-UR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) | φD (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,196.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 14.7 | 150 | 225 | 62 | หมุนได้ | 9,500 | ||
฿ 24,224.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 19.6 | 200 | 275 | 70 | หมุนได้ | 11,500 | ||
฿ 15,897.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 14.7 | 150 | 225 | - | ชนิดแข็ง | 6,000 | ||
฿ 19,682.00 | HEAVY DUTY CASTERS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 19.6 | 200 | 275 | - | ชนิดแข็ง | 9,000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: เหล็กรีดสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป (SS400) / ล้อ: ยูรีเทน (สีส้ม) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C) | L1 × W1(mm × mm) | 175 × 140 |
---|---|---|---|---|---|
P1 × P2 (P'2 × P'2)(mm × mm) | 111 × 148 (100 × 133) | W2(มิลลิเมตร) | 65 | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 12 |
d(มิลลิเมตร) | 14.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง