(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ SMES เพื่อการติดตั้งที่ดีขึ้น
สามารถติดตั้งได้โดยใช้ประแจหรือไขควงปากแบนหรือปากแฉก
สามารถขันแน่นจนสุดได้โดยไม่ต้องคว้านเคาท์เตอร์บอร์ในรูสกรู
หากจำเป็นต้องใช้โบลท์ทองเหลืองสีเขียว ให้ใช้ C-209-M และ C-209CS-M
วัสดุ | แท่งเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH) | การขัดเงา | โบลท์/แหวนรอง: ชุบซิงค์เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C) / หัว: อบเรซิ่นอะคริลิค (สีเขียว) | L1(มิลลิเมตร) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
L2(มิลลิเมตร) | 5.5 | L3(มิลลิเมตร) | 7.2 | W(มิลลิเมตร) | 1.7 |
φD(มิลลิเมตร) | 18 | S(มิลลิเมตร) | 13 | M(มิลลิเมตร) | M8 |
มวล(ก.) | 14.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-209SF-M8X21 ในชุด สลักเกลียวสีเขียว ทำจากเหล็ก (สกรู SMES C-209SF-M8X21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง