1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บานพับกันกระแทกรุ่น BP-154

บานพับกันกระแทกรุ่น BP-154
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 775.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับฝา แรงบิดเกิดขึ้นในทิศทางเดียว
ช่วงการหมุน 1 องศา เลื่อนลงอย่างราบรื่นจาก 1 ถึง 7 องศา จากนั้นปิดอย่างนุ่มนวลจาก 7 ถึง 1 องศา

รหัสสินค้า
BP-154-A-15K
BP-154-B-15K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 775.00

DAMPER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

฿ 775.00

DAMPER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต (PBT/GP30) ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) 8.5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0 ถึง 40
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ(°C) -20 ถึง 60 ค่าแรงบิด(ไม่มี·) 147cN・m หมายเหตุ ทิศทางกันกระแทกทวนเข็มนาฬิกา