(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน
เลือกจาก 3 ชนิด: รูทะลุ รูคว้านเรียบ และทำเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
A-1099-P-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรู | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 388.00 | KNOB FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 6 | 21 | 11 | - | 32 | 11 | 6 | - | - | รูทะลุ | 216 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS316) | การขัดเงา | การขัดเงาผิวกระจก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1099-P-4 ในชุด ตัวล็อคแบบปุ่มจับสแตนเลสรุ่น A-1099
รหัสสินค้า |
---|
A-1099-P-1 |
A-1099-P-2 |
A-1099-P-3 |
A-1099-R-1 |
A-1099-R-2 |
A-1099-R-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรู | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 12 | 42 | 24 | - | 63 | 19 | 12 | - | - | รูทะลุ | 1528 | ||
฿ 755.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 10 | 34 | 17 | - | 50 | 17 | 10 | - | - | รูทะลุ | 916 | ||
฿ 542.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 8 | 26 | 14 | - | 40 | 13 | 8 | - | - | รูทะลุ | 401 | ||
฿ 1,142.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 12 | 42 | 24 | 22 | 63 | 19 | 12 | - | - | รูคว้านเรียบ | 1592 | ||
฿ 794.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 10 | 34 | 17 | 15 | 50 | 17 | 10 | - | - | รูคว้านเรียบ | 966 | ||
฿ 542.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ø 8 | 26 | 14 | 15 | 40 | 13 | 8 | - | - | รูคว้านเรียบ | 422 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง