1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปุ่มจับสแตนเลสรุ่น A-1099 (รหัสสินค้า)

KNOB FASTENERS

ตัวล็อคแบบปุ่มจับสแตนเลสรุ่น A-1099
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน
เลือกจาก 3 ชนิด: รูทะลุ รูคว้านเรียบ และทำเกลียว

รหัสสินค้า
A-1099-R-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรู L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
φD2
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุ มวล
(ก.)

฿ 407.00

KNOB FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน ø 621111232116--รูคว้านเรียบ222

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS316) การขัดเงา การขัดเงาผิวกระจก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1099-R-4 ในชุด ตัวล็อคแบบปุ่มจับสแตนเลสรุ่น A-1099

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-1099-P-4
A-1099-R-1
A-1099-R-2
A-1099-T-1
A-1099-T-2
A-1099-T-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดรู L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
φD2
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุ มวล
(ก.)

฿ 388.00

1 ชิ้น 29 วัน ø 62111-32116--รูทะลุ216

฿ 1,142.00

1 ชิ้น 29 วัน ø 12422422631912--รูคว้านเรียบ1592

฿ 794.00

1 ชิ้น 29 วัน ø 10341715501710--รูคว้านเรียบ966

฿ 1,181.00

1 ชิ้น 29 วัน M124224226319-121.75ทำเกลียว1600

฿ 794.00

1 ชิ้น 29 วัน M103417155017-101.5ทำเกลียว960

฿ 562.00

1 ชิ้น 29 วัน M82614154013-81.25ทำเกลียว418