1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แม่กุญแจแบบรหัส C-555N-DL-20

RETRACTING STAY

แม่กุญแจแบบรหัส C-555N-DL-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปลดล็อกง่ายๆด้วยการจัดตำแหน่งตัวเลข
เปลี่ยนเป็นหมายเลขชุดค่าผสมที่ต้องการ
สามารถตั้งค่าชุดค่าผสมได้สูงสุด 1 ชุด
ยาง ป้องกันรอยขีดข่วนให้กับ เคส

รหัสสินค้า
C-555N-DL-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 620.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวอุปกรณ์: แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัทติ้ง (C3604D) / สายคล้อง: สแตนเลส (SUS304) / ยางกันกระแทก: ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) พื้นผิว การขัดเงา การงัดแบบด้านชุบโครเมี่ยม (MBCr) L1(มิลลิเมตร) 61
L2(มิลลิเมตร) 36 L3(มิลลิเมตร) 22 L4(มิลลิเมตร) 2.3
L5(มิลลิเมตร) 10 W1(มิลลิเมตร) 23 W2(มิลลิเมตร) 15
W3(มิลลิเมตร) 27 φD(มิลลิเมตร) 3.2 มวล(ก.) 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-555N-DL-20 ในชุด แม่กุญแจแบบรหัส C-555N-DL-20