(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะชักแปรผัน FO ซีรีส์ของ Destaco แคลมป์เส้นตรงถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่ความหนาของชิ้นงานและความคลาดเคลื่อนของชิ้นงานแตกต่างกันไป แค แคลมป์ยึด เหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึดระหว่างซี่โครงกับช่องว่างที่ยากต่อการเข้าถึง การออกแบบ กะทัดรัดและการทำงานประเภทต่างๆ ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แคลมป์ยึด เส้น แบบตรง ใน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ สำหรับ การ ผลิต มวล และสำหรับการผลิตชิ้นส่วนเดียว รุ่น FO คุณสมบัติ เป็น ฐานหน้าแปลน ชนิดที่มีการยึดติด และสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวหรือสองมือ
รหัสสินค้า |
---|
FO-082-40 |
FO-120 |
FO-121-45 |
FO-122-45 |
FO-160 |
FO-161-60 |
FO-162-60 |
FO-220 |
FO-221-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงขันแน่น (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงปฏิบัติการ (N) | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน (mm) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เร็ว (mm) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ หนีบสูงสุด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,578.50 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1500 | 40 | 450 | 18 | 40 | 2 | ||
฿ 12,502.79 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3000 | 100, 200, 300 | 1900 | 20 | 100, 200, 300 | 5 | ||
฿ 12,578.32 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3000 | 45 | 1900 | 20 | 45 | 3 | ||
฿ 12,033.13 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3000 | 45 | 450 | 20 | 40 | 3 | ||
฿ 15,724.42 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 9000 | 100, 200, 300 | 2500 | 30 | 100, 200, 300 | 4 | ||
฿ 16,414.15 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 9000 | 60 | 2500 | 30 | 60 | 4 | ||
฿ 15,581.61 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 9000 | 60 | 850 | 30 | 60 | 4 | ||
฿ 24,235.76 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 18000 | 100, 200, 300 | 3000 | 35 | 100, 200, 300 | 4 | ||
฿ 24,119.66 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 18000 | 80 | 3000 | 35 | 80 | 4 |
กำลังโหลด …
รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | เท้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง