(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 614 ซีรีส์ของ Destaco มีตัวเลือกเมาท์แบบเกลียวเดี่ยวหรือตัวยึดด้านข้างที่เป็นอุปกรณ์เสริม พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ชุบแข็งและ สายดิน ด์ที่ งานละเอียด ของรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการหมุนภายใต้การรับน้ำหนักแบบบิด นอกจากนี้ยังล็อคในตำแหน่งขยายหรือหดกลับ โดยล็อคภายในในทิศทางการกด การใช้งานทั่วไปสำหรับแคลมป์เหล่านี้ ได้แก่ การประกอบ การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ และตัวระบุตำแหน่ง/ตัวกำหนดตำแหน่ง
แรงขันแน่น(N) | 5000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 31.8 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | หน้าแปลน | เหล็กดัน | แบบกลม | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(mm) | 17.5 |
เกลียว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | M8 | สลับ ล็อค บวก(mm) | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 614-M ในชุด แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง 614
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง