(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์แอคชั่นแบบ แบบตรง รุ่น 610 ของ Destaco ได้รับการออกแบบสำหรับการ แคลมป์ยึด กด/ดึง และอนุญาตให้ที่ มือจับ หมุนแล้วตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อ ล็อค ใน ตำแหน่ง หดกลับ การใช้งานทั่วไปสำหรับแค แคลมป์ยึด เหล่านี้ ได้แก่ การประกอบ/การทดสอบ งานไม้ และอุปกรณ์ปรับความตึง
แรงขันแน่น(N) | 3560 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 41.4 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | หน้าแปลน | เหล็กดัน | แบบกลม | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(mm) | 43.2 |
เกลียว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | M10 | สลับ ล็อค บวก(mm) | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 610-M ในชุด แบบตรง แคลมป์ยึด แนว ตรง 610
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง