(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงซีรีส์ 6015 จาก Destaco เป็นแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบฐานแข็งที่มีขนาดเล็กที่สุด แคลมป์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดแต่ความสามารถในการยึดสูง อีกทั้งที่จับยังสามารถขยับไปข้างใต้แผงติดตั้งเพื่อล็อคให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับได้ การใช้งานแคลมป์ทั่วไปรวมถึงการประกอบ การทดสอบอุปกรณ์จับยึด และอุปกรณ์ควบคุมแรงดึง
รหัสสินค้า |
---|
6015-M |
6015-MR |
6015-MSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สลับ ล็อค บวก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.55 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 1,071.49 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | เหล็กกล้า | มี | ||
฿ 1,590.28 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส | ไม่มี |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 2500 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 17.8 | รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
เหล็กดัน | แบบกลม | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(mm) | 12.7 | เกลียว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง