(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 6004 ซีรีส์ของ Destaco มีความจุในการจับมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับรุ่น 604 อาจติดตั้งผ่านรูหรือภายในรูที่มีเกลียว และล็อคตรงกลางในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ การใช้งานทั่วไปสำหรับแค แคลมป์ยึด เหล่านี้ ได้แก่ การประกอบ การตรวจสอบ ตัวยึด เชื่อม และอุปกรณ์ปรับความตึง
แรงขันแน่น(N) | 2000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | หน้าแปลน | เหล็กดัน | แบบกลม | ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน(mm) | 11.2 |
เกลียว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง