(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่นรุ่น 301 และ 311 ของ Destaco มีคุณสมบัติหยุดนิ่งเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งแคลมป์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ ซีรีส์ 301 ยังมีอยู่ใน สเตนเลส การใช้งานและการใช้งานทั่วไป ได้แก่ - การ งานขึ้นรูป ประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือที่ครอบ
แรงขันแน่น(N) | 1670 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | รูปแบบการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (รายละเอียด) | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การเคลื่อนไหว(mm) | 101.6 | สลับ ล็อค บวก(mm) | ไม่มี | ประเภท ตะขอ | U-hook (แนวนอน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 301 ในชุด แคลมป์สลักแบบดึง 301
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง