1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด สวิง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 89E

ที่ แคลมป์ยึด สวิง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 89E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,874.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับเกลียวแบบเกลียวรุ่น 89E ของ Destaco ใช้การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย – รวมถึงการเชื่อม การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบ แค แคลมป์นิวเมติกส์ เหล่านี้ คุณสมบัติ การ การออกแบบ น้ำหนักเบา และทนทาน ผ่านการทดสอบการใช้งานหลายล้านรอบ และสามารถจัดตำแหน่งได้ 360 องศาในแนวรัศมี

รหัสสินค้า
89E20-010-2L
89E20-010-2R
89E32-010-2L
89E32-010-2R
89E40-010-2L
89E40-010-2R
89E50-025-2L
89E50-025-2R
89E63-008-2L
89E63-008-2R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,644.18

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 24,644.18

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 19,157.00

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 19,157.00

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 17,874.03

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 17,874.03

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 35,169.23

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 35,169.23

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 36,104.97

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 36,104.97

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1