(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ล้อ สเก็ต ทรงเรียว สำหรับ โรเลอร์ ขนาด ⌀42.7 × R900 กว้าง 305 ถึง 690 มม.
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ลูกกลิ้ง เรียวเพื่อให้วัตถุที่ขนส่งโค้งงออย่างราบรื่น
· รัศมีโค้งคือ R900
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | เรียว | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเพลา | ด้วย เพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | ขับรถ | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ความหนา(mm) | เสื้อ 1.6 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(mm) | ø12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNP-305-8-X1 ในชุด โรเลอร์ มอเตอร์ ชนิด PNP
รหัสสินค้า |
---|
PNP-305-18-Z5 |
PNP-305-26-X1 |
PNP-305-26-Z5 |
PNP-305-8-Z5 |
PNP-390-12-X1 |
PNP-390-12-Z5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | โหลด (มาตรฐาน) (N) | สัญลักษณ์ความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,759.44 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 637.4 | 18 | ||
฿ 12,759.44 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | เดี่ยว phase100V | 637.4 | 26 | ||
฿ 12,759.44 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 637.4 | 26 | ||
฿ 12,759.44 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 637.4 | 8 | ||
฿ 13,164.65 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 390 | เดี่ยว phase100V | 539.4 | 12 | ||
฿ 13,164.65 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 390 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 539.4 | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง