(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ล้อ สเก็ต ทรงเรียว สำหรับ ⌀57 × R900 ความกว้าง โรเลอร์ 305 ถึง 790 มม. สามารถระบุได้
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ทรงเรียว สเก็ตเท ล้อ สำหรับการโค้งวัตถุที่บรรทุกน้ำหนักปานกลางอย่างราบรื่น
· รัศมีโค้งคือ R900
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | เรียว | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | ประเภทเพลา | ด้วย เพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง |
ขับรถ | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
เคลือบฉนวน | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ความหนา(mm) | เสื้อ 1.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(mm) | ø12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNS-305-4-Z5 ในชุด โรเลอร์ มอเตอร์ ประเภท PNS
รหัสสินค้า |
---|
PNS-305-15-Z5 |
PNS-305-20-X1 |
PNS-305-20-Z5 |
PNS-305-40-X1 |
PNS-305-40-Z5 |
PNS-305-8-X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | โหลด (มาตรฐาน) (N) | สัญลักษณ์ความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 980.7 | 15 | ||
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | เดี่ยว phase100V | 980.7 | 20 | ||
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 980.7 | 20 | ||
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | เดี่ยว phase100V | 980.7 | 40 | ||
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 980.7 | 40 | ||
฿ 11,917.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | เดี่ยว phase100V | 980.7 | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง