(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ วาล์ว 3 พอร์ตที่สามารถผสมและติดตั้งกับแมนิโฟลด์วาล์วแบบ 5 พอร์ตได้
・ ตัวยึดและฐานวาล์วเหมือนกับซีรีส์ SY3000/5000 แบบ 5 พอร์ต
・ สามารถต่อกับแมนิโฟลด์ทุกรุ่นของซีรีส์ SY3000/5000
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
หน้า 611, 612 บอดี้มีพอร์ต
หน้า 612, 613 ติดตั้งบนฐาน
หน้า 613 ชนิดปลั๊กอิน
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
・ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
SY315-5LOZ-Q |
SY515-5LOZ-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิด | การประยุกต์ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,615.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ภายใน | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สำหรับชนิดติดตั้งบนฐาน 41P/42P/45-A | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 1,733.15 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ภายใน | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สำหรับชนิดติดตั้งบนฐาน 41P/42P/45-A | - | มาตรฐาน | SY500 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง