1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตชนิดแมนิโฟลด์ผสมติดตั้งได้ (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตชนิดแมนิโฟลด์ผสมติดตั้งได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ วาล์ว 3 พอร์ตที่สามารถผสมและติดตั้งกับแมนิโฟลด์วาล์วแบบ 5 พอร์ตได้
・ ตัวยึดและฐานวาล์วเหมือนกับซีรีส์ SY3000/5000 แบบ 5 พอร์ต
・ สามารถต่อกับแมนิโฟลด์ทุกรุ่นของซีรีส์ SY3000/5000

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
หน้า 611, 612 บอดี้มีพอร์ต
หน้า 612, 613 ติดตั้งบนฐาน
หน้า 613 ชนิดปลั๊กอิน

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
・ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
SY313-4LZD-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด การประยุกต์ใช้งาน

฿ 1,634.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 220 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20-มาตรฐานSY300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY313-4LZD-M5 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตชนิดแมนิโฟลด์ผสมติดตั้งได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SY313-5LZ-M5
10-SY313-5MOZE-C4
10-SY313-5MZ-C6
SY313-4M-M5
SY313-5D-C6
SY313-5D-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด การประยุกต์ใช้งาน

฿ 11,742.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20-เป็นแบบปลอดเชื้อ10-SY300

฿ 2,068.05

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอดØ4ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20Rcเป็นแบบปลอดเชื้อ10-SY300

฿ 2,068.05

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอดØ6ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20Rcเป็นแบบปลอดเชื้อ10-SY300

฿ 1,595.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 220 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20-มาตรฐานSY300

฿ 1,673.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอดØ6ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20RcมาตรฐานSY300

฿ 1,595.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMระดับมาตรฐานการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )M5ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับชนิดบอดี้มีพอร์ต 20-มาตรฐานSY300