(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ยึด ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิดซ้อน / รางปีกนก (DIN Rail) ติดตั้ง EX122 ชนิดรวม (สำหรับ เอาต์พุต) สำหรับ ระบบ ส่งกำลังแบบอนุกรม
รหัสสินค้า |
---|
SY3445-5FUE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | คู่มือ | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,013.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | SY3000 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | แมนิโฟลด์ | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | สอง | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) |
ประเภทของ ตัวเครื่อง | ประเภท ตัวเครื่อง คู่ (ดับเบิ้ล 3 ตำแหน่ง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3445-5FUE ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง SY3000/5000 ซีรีส์ 45S□ type
รหัสสินค้า |
---|
SY3245-5FU-X90-Q |
SY3345-5FU-X90 |
SY3445-5FU-X90 |
SY3445-5FUE-Q |
SY3545-5FUD |
SY3545-5FUD-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | คู่มือ | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | รายละเอียดจำเพาะของยางฟลูออรีนของวาล์วหลัก | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | SY3000 | ||
฿ 5,274.86 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | รายละเอียดจำเพาะของยางฟลูออรีนของวาล์วหลัก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | SY3000 | ||
฿ 5,274.53 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | รายละเอียดจำเพาะของยางฟลูออรีนของวาล์วหลัก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | SY3000 | ||
฿ 3,092.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | SY3000 | ||
฿ 2,974.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | SY3000 | ||
฿ 3,052.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | SY3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง