1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VV100 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VV100 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ยูนิตที่ แบบรวม กับ วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ออกฤทธิ์โดยตรง 2 ตำแหน่ง ติดตั้งอยู่ใน 1 สถานี

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
ป. 1897 ปลั๊กอิน
หน้า 1905 ใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แบบ เฉพาะด้าน ส่วนแบบไม่ ปลั๊กอิน

รหัสสินค้า
V110-D5NCZJ-C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ สเปค วาล์ว สเปค ทั่วไป ประเภท สกรูติดตั้ง สวิตช์ สเปค วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต สเปค อุปกรณ์สายไฟ โซลินอยด์แบบเดี่ยว ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,921.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 3- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วก้าน ชนิดนำร่องØ40 ถึง 0.7ระดับมาตรฐานภายในมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว)ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรงปลั๊กอิน-COM.-พร้อมสวิตช์เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์การเดินสายไฟเดี่ยว--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V110-D5NCZJ-C4 ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VV100 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
V100-DS15-030N
V100-DS15-050
V100-DS15-050N
V110-D5NCZJ-L4
V110-D6CU-C2
V110-D6CU-C4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ สเปค วาล์ว สเปค ทั่วไป ประเภท สกรูติดตั้ง สวิตช์ สเปค วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต สเปค อุปกรณ์สายไฟ โซลินอยด์แบบเดี่ยว ความยาว สายไฟ
(ม.)
ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,341.30

1 ชิ้น 55 วัน ----------ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง--------ปลั๊กอิน-2 × หมายเลข 4-40 UNC---3ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน)

฿ 1,884.45

1 ชิ้น 55 วัน ----------ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง--------ปลั๊กอิน-2 × M2.6 × 0.45---5ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน)

฿ 1,884.45

1 ชิ้น 55 วัน ----------ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง--------ปลั๊กอิน-2 × หมายเลข 4-40 UNC---5ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน)

฿ 2,047.65

1 ชิ้น 55 วัน 3- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วก้าน ชนิดนำร่องØ40 ถึง 0.7ระดับมาตรฐานภายในมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว)ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ข้อต่องอ (รายการด้านบน)ปลั๊กอิน-COM.-พร้อมสวิตช์เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์การเดินสายไฟเดี่ยว--

฿ 3,301.79

1 ชิ้น 18 วัน 3- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด12 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วก้าน ชนิดนำร่องø20 ถึง 0.7ระดับมาตรฐานภายในมาตรฐานพร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่มีขั้วเท่านั้น)ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรงปลั๊กอิน+COM.--เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์การเดินสายไฟเดี่ยว--

฿ 1,739.95

1 ชิ้น 55 วัน 3- วาล์วแมนิโฟลด์2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด12 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วประปา One-Touchระดับมาตรฐานการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )ประปาโดยตรงโซลินอยด์วาล์วก้าน ชนิดนำร่องØ40 ถึง 0.7ระดับมาตรฐานภายในมาตรฐานพร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่มีขั้วเท่านั้น)ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรงปลั๊กอิน+COM.--เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์การเดินสายไฟเดี่ยว--