(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ยูนิตที่ แบบรวม กับ วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ออกฤทธิ์โดยตรง 2 ตำแหน่ง ติดตั้งอยู่ใน 1 สถานี
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
ป. 1897 ปลั๊กอิน
หน้า 1905 ใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ แบบ เฉพาะด้าน ส่วนแบบไม่ ปลั๊กอิน
รหัสสินค้า |
---|
V110-D5NCZJ-L4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง | สวิตช์ สเปค | วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต | สเปค อุปกรณ์สายไฟ โซลินอยด์แบบเดี่ยว | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,047.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | ก้าน ชนิดนำร่อง | Ø4 | 0 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว) | ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ข้อต่องอ (รายการด้านบน) | ปลั๊กอิน | -COM. | - | พร้อมสวิตช์ | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | การเดินสายไฟเดี่ยว | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V110-D5NCZJ-L4 ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VV100 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
V100-DS15-030N |
V100-DS15-050 |
V100-DS15-050N |
V110-D6CU-C2 |
V110-D6CU-C4 |
V110-D6CU-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง | สวิตช์ สเปค | วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต | สเปค อุปกรณ์สายไฟ โซลินอยด์แบบเดี่ยว | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | - | 2 × หมายเลข 4-40 UNC | - | - | - | 3 | ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน) | ||
฿ 1,884.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | - | 2 × M2.6 × 0.45 | - | - | - | 5 | ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน) | ||
฿ 1,884.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | - | 2 × หมายเลข 4-40 UNC | - | - | - | 5 | ชุด สายไฟ ขั้วต่อ D-sub (สำหรับ 15 พิน) | ||
฿ 3,301.79 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | ก้าน ชนิดนำร่อง | ø2 | 0 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่มีขั้วเท่านั้น) | ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรง | ปลั๊กอิน | +COM. | - | - | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | การเดินสายไฟเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,739.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | ก้าน ชนิดนำร่อง | Ø4 | 0 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่มีขั้วเท่านั้น) | ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรง | ปลั๊กอิน | +COM. | - | - | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | การเดินสายไฟเดี่ยว | - | - | ||
฿ 3,301.79 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาโดยตรง | โซลินอยด์วาล์ว | ก้าน ชนิดนำร่อง | φ1/8 | 0 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก (ไม่มีขั้วเท่านั้น) | ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง แบบตรง | ปลั๊กอิน | +COM. | - | - | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | การเดินสายไฟเดี่ยว | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง