(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในตัว (สำหรับแอร์)
· วาล์วไพล็อตที่มีสเตรนเนอร์ในตัว
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5F1, VV5F3, VV5F5
· สเปค กำลังไฟต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
VF3140Y-5DZ1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,718.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ประเภทท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง VF3000 | VF3000 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | รองรับการใช้งาน โอโซน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF3140Y-5DZ1 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สเปค กำลังไฟต่ำ VF1000/3000 series
รหัสสินค้า |
---|
VF1120Y-2G1-01 |
VF1120Y-4DZ1-M5-F |
VF1120Y-5D1-M5 |
VF3230Y-1D1-01 |
VF3230Y-1D1-02 |
VF3230Y-1DZ1-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,993.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 200 V AC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ประปาโดยตรง | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | 0.17 | Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF1000 แบบท่อตรง | VF1000 | ||
฿ 7,719.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 220 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | M | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | M5 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.13 | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ใช้ได้เฉพาะกับ VF1120, VF1220 และ VF3130 พร้อมขา เหล็กยึด | VF1000 แบบท่อตรง | VF1000 | ||
฿ 2,102.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | M | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | M5 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.13 | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF1000 แบบท่อตรง | VF1000 | ||
฿ 3,443.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ประปาโดยตรง | - | 0.1 ถึง 0.7 | 0.78 | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF3000 ชนิดท่อตรง | VF3000 | ||
฿ 6,501.37 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | ประปาโดยตรง | - | 0.1 ถึง 0.7 | 1 | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF3000 ชนิดท่อตรง | VF3000 | ||
฿ 3,660.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 100 V AC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/4 | ประปาโดยตรง | - | 0.1 ถึง 0.7 | 1 | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF3000 ชนิดท่อตรง | VF3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง