1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สเปค กำลังไฟต่ำ VF1000/3000 series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สเปค กำลังไฟต่ำ VF1000/3000 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,993.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในตัว (สำหรับแอร์)
· วาล์วไพล็อตที่มีสเตรนเนอร์ในตัว
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5F1, VV5F3, VV5F5
· สเปค กำลังไฟต่ำ

รหัสสินค้า
VF3230Y-5DZD1-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว

฿ 3,660.95

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรง-0.1 ถึง 0.71เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดVF3000 ชนิดท่อตรงVF3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค รองรับการใช้งาน โอโซน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน ไพล็อต อากาศ ภายใน
ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF3230Y-5DZD1-02 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สเปค กำลังไฟต่ำ VF1000/3000 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VF1120Y-2G1-01
VF1120Y-4DZ1-M5-F
VF1120Y-5D1-M5
VF3230Y-5G1-02
VF3230Y-5GD1-02
VF3230Y-5GS1-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว

฿ 1,993.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย200 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/8ประปาโดยตรง80 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.70.17Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดVF1000 แบบท่อตรงVF1000

฿ 7,719.70

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )M5ประปาโดยตรง-0.15 ถึง 0.70.13เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากใช้ได้เฉพาะกับ VF1120, VF1220 และ VF3130 พร้อมขา เหล็กยึดVF1000 แบบท่อตรงVF1000

฿ 2,102.05

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงMการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )M5ประปาโดยตรง-0.15 ถึง 0.70.13เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดVF1000 แบบท่อตรงVF1000

฿ 3,225.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรง-0.1 ถึง 0.71Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดVF3000 ชนิดท่อตรงVF3000

฿ 3,225.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรง-0.1 ถึง 0.71Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีหลอดไฟ/วงจรป้องกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดVF3000 ชนิดท่อตรงVF3000

฿ 2,914.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/4ประปาโดยตรง-0.1 ถึง 0.71Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีวงจรป้องกันไฟกระชาก (ดีซีเท่านั้น)ไม่มีตัวยึดVF3000 ชนิดท่อตรงVF3000