(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นในตัว (สำหรับแอร์)
· วาล์วไพล็อตที่มีสเตรนเนอร์ในตัว
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5F1, VV5F3, VV5F5
· สเปค กำลังไฟต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
VF3130Y-6GZ1-01T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,782.88 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPTF | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ประปาโดยตรง | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.78 | Grommet / ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | VF3000 ชนิดท่อตรง | VF3000 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | รองรับการใช้งาน โอโซน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง