(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างยางซีลวาล์วหลัก
· มีขนาดให้เลือกมากมาย
· สำหรับขับกระบอกสูบขนาดกลางและใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
VFR6400-4FZ |
VFR6400-4FZ-06 |
VFR6400-4FZ-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,605.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | สอง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | 02 ถึง 0.9 | 8.9 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ปลั๊กอิน | ||
฿ 11,054.25 | SMC VFR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | สอง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/4 | - | 02 ถึง 0.9 | 8.9 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ปลั๊กอิน | ||
฿ 11,054.25 | SMC VFR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | สอง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1 | - | 02 ถึง 0.9 | 8.9 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | มาตรฐาน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ปลั๊กอิน |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง