1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลวัสดุอีลาสติก, VFR6000 (รหัสสินค้า)

SMC VFR TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลวัสดุอีลาสติก, VFR6000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,028.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างยางซีลวาล์วหลัก
· มีขนาดให้เลือกมากมาย
· สำหรับขับกระบอกสูบขนาดกลางและใหญ่

Drawing

ชนิดปลั๊กอิน

Drawing ของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดไพล็อต, ซีลยาง, ชนิดปลั๊กอิน / ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน, ซีรีส์ VFR6000, ชนิดปลั๊กอิน

ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน

Drawing ของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดไพล็อต, ซีลยาง, ชนิดปลั๊กอิน / ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน, ซีรีส์ VFR6000, ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน
รหัสสินค้า
VFR6211-5E-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก สเปค วาล์ว

฿ 10,354.70

SMC VFR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสอง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง3/4-0.1 ถึง 0.99.2เทอร์มินอล Grommetไม่สอดคล้องตามมาตรฐานแมนนวลโดยตรงไม่มีไม่ใช่ปลั๊กอิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR6211-5E-06 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, แบบไพล็อต, ซีลวัสดุอีลาสติก, VFR6000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFR6100-1FZ
VFR6100-1FZ-06
VFR6100-1FZ-10
VFR6211-5EZ-06
VFR6300-1F
VFR6300-1F-06
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก สเปค วาล์ว

฿ 7,973.85

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )--02 ถึง 0.99.1-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากปลั๊กอิน

฿ 9,423.10

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )3/4-02 ถึง 0.99.1-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากปลั๊กอิน

฿ 9,423.10

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V AC[เดียว] ชนิดเดี่ยว[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1125 ถึง 30002 ถึง 0.99.1-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากปลั๊กอิน

฿ 10,807.75

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสอง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง3/4-0.1 ถึง 0.99.2เทอร์มินอล Grommetไม่สอดคล้องตามมาตรฐานแมนนวลโดยตรงมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่ใช่ปลั๊กอิน

฿ 9,151.95

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด100 V ACสอง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--02 ถึง 0.99.3-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานไม่มีปลั๊กอิน

฿ 10,601.20

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด100 V ACสอง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/4-02 ถึง 0.99.3-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานมาตรฐานไม่มีปลั๊กอิน