(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ แบบรวมศูนย์ที่หลากหลาย
· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ขนาดกะทัดรัดบางเฉียบ
พื้นที่ติดตั้งลดลง 45%
ความสูงลดลง 20 มม.
การเปรียบเทียบ แมนิโฟลด์ แบบแยก ส่วน
· วาล์ว คู่ 4 ตำแหน่ง
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: SS0751, SS0750.
รหัสสินค้า |
---|
S0710-6 |
S0711-6 |
S0711R-5 |
S0720R-5 |
S0721-5 |
S0721-6 |
S0721R-5 |
S0721R-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,767.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.11 | ภายใน | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบแยก | ||
฿ 1,767.15 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.11 | ภายใน | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ | ||
฿ 1,981.35 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 0.11 | ภายนอก | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ | ||
฿ 2,570.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.11 | ภายนอก | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบแยก | ||
฿ 2,356.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.11 | ภายใน | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ | ||
฿ 2,356.20 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.11 | ภายใน | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ | ||
฿ 2,570.40 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.11 | ภายนอก | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ | ||
฿ 2,570.40 | SMC S TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | สอง | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 0.11 | ภายนอก | วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง ใน แบบรวม ขนาดกะทัดรัดที่บางเฉียบ |
กำลังโหลด …
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 50 หรือน้อยกว่า | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง