(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[13-Series ชุดสะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[22 Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)
รหัสสินค้า |
---|
13-MXQ6-10-A93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,366.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | - | 0.05 ถึง 0.8 | 27 | ป้องกันฝุ่น | 20 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93 | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | ผลิตตามสั่ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 13-MXQ6-10-A93 ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างแอร์สไลด์/ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 13/20/22-MXQ series
รหัสสินค้า |
---|
13-MXQ12-10-A93LS |
13-MXQ12-10-A93V |
13-MXQ12-10-M9B |
13-MXQ6-10-A93L |
13-MXQ6-10-A93S |
13-MXQ6-10-A93VL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ตัวเลือก ฟังก์ชั่น | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,102.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 94 | 1 ถึง 4.9 | 39 | ป้องกันฝุ่น | 30 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93 | 3 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด | ||
฿ 13,644.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 94 | 1 ถึง 4.9 | 39 | ป้องกันฝุ่น | 30 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93V | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด | ||
฿ 14,049.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 94 | 1 ถึง 4.9 | 39 | ป้องกันฝุ่น | 30 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | M9B | 0.5 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด | ||
฿ 11,546.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | - | 0.05 ถึง 0.8 | 27 | ป้องกันฝุ่น | 20 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93 | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด | ||
฿ 10,915.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | - | 0.05 ถึง 0.8 | 27 | ป้องกันฝุ่น | 20 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93 | 0.5 | ไม่มี | 1 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด | ||
฿ 11,727.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | - | 0.05 ถึง 0.8 | 27 | ป้องกันฝุ่น | 20 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | มาตรฐาน | A93V | 3 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ชุดทำความสะอาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง