1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างแอร์สไลด์/ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 13/20/22-MXQ series (รหัสสินค้า)

AIR SLIDE TABLE

โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างแอร์สไลด์/ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 13/20/22-MXQ series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,095.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[13-Series ชุดสะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[22 Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์


 
รหัสสินค้า
13-MXQ6-10AS-M9BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
สิ่งแวดล้อม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ชนิด

฿ 12,020.00

AIR SLIDE TABLE 1 ชิ้น 55 วัน 610-0.05 ถึง 0.827ป้องกันฝุ่น2025รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้ามาตรฐานM9B0.5ไม่มี1 ชิ้นชุดทำความสะอาด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 0.7 ผลิตตามสั่ง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 13-MXQ6-10AS-M9BS ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างแอร์สไลด์/ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 13/20/22-MXQ series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
13-MXQ12-10-A93LS
13-MXQ12-10-A93V
13-MXQ12-10-M9B
13-MXQ6-10AS-M9BV
13-MXQ6-10AS-M9N
13-MXQ6-10AS-M9NL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID กระบอกสูบ
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
สิ่งแวดล้อม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ ตัวเลือก ฟังก์ชั่น สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ชนิด

฿ 13,102.40

1 ชิ้น 55 วัน 1210941 ถึง 4.939ป้องกันฝุ่น3030รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มี ก้านปรับระดับมาตรฐานA933ไม่มี1 ชิ้นชุดทำความสะอาด

฿ 13,644.00

1 ชิ้น 55 วัน 1210941 ถึง 4.939ป้องกันฝุ่น3030รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มี ก้านปรับระดับมาตรฐานA93V0.5ไม่มี2 ชิ้นชุดทำความสะอาด

฿ 14,049.60

1 ชิ้น 55 วัน 1210941 ถึง 4.939ป้องกันฝุ่น3030รุ่นมาตรฐานสกรู Mไม่มี ก้านปรับระดับมาตรฐานM9B0.5ไม่มี2 ชิ้นชุดทำความสะอาด

฿ 12,989.60

1 ชิ้น 55 วัน 610-0.05 ถึง 0.827ป้องกันฝุ่น2025รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้ามาตรฐานM9BV0.5ไม่มี2 ชิ้นชุดทำความสะอาด

฿ 12,809.60

1 ชิ้น 55 วัน 610-0.05 ถึง 0.827ป้องกันฝุ่น2025รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้ามาตรฐานM9N0.5ไม่มี2 ชิ้นชุดทำความสะอาด

฿ 12,989.60

1 ชิ้น 55 วัน 610-0.05 ถึง 0.827ป้องกันฝุ่น2025รุ่นมาตรฐานสกรู Mสต๊อปเปอร์ ยาง เดินหน้ามาตรฐานM9N3ไม่มี2 ชิ้นชุดทำความสะอาด