1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แอร์สไลด์, ถ่านชาร์จ โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับการใช้งาน 25 A-MXW series

SMC AIR SLIDE CYLINDER

แอร์สไลด์, ถ่านชาร์จ โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับการใช้งาน 25 A-MXW series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,505.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์


 
รหัสสินค้า
25A-MXW25-300B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,505.00

SMC AIR SLIDE CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ID กระบอกสูบ(Ø) 25 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 300
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L(มิลลิเมตร) 209 มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)(กิโลกรัม) 10 ถึง 19 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง(มิลลิเมตร) 126 ประเภท ไกด์ ประเภท ลิเนียร์ไกด์ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 76 มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม) 17 กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ฮาร์ดอะโนไดซ์
ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 0.7 ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู Rc ตัวเลือก ก้านปรับระดับ มี กระดาษซับมัน 2 ตัว
สวิตช์ อัตโนมัติ ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) ไม่มี คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี
จำนวน สวิตช์ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-MXW25-300B ในชุด แอร์สไลด์, ถ่านชาร์จ โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับการใช้งาน 25 A-MXW series