(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-MXS-AS16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ชนิด | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภท ไกด์ | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ชนิด | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,542.40 | SMC AIR SLIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ก้านปรับระดับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ ระยะยืด | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | ก้านปรับระดับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 16 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-MXS-AS16 ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน สไลด์ลม , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ 25 A-MXS series
รหัสสินค้า |
---|
25A-MXS12-100AS |
25A-MXS12-100B-M9B |
25A-MXS12-40A-M9NL |
25A-MXS16-100-M9BL |
25A-MXS20-20-M9BL |
25A-MXS25L-50AS-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ชนิด | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ประเภท ไกด์ | สิ่งแวดล้อม | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ชนิด | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,731.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 100 | 211 | 1 ถึง 4.9 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 50 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | - | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | - | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กแบบฝัง) | ไม่มี | ไม่มี | กระบอกสูบ | - | ||
฿ 32,716.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 100 | 211 | 1 ถึง 4.9 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 50 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 2 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | โช้คปลายคู่ | - | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | กระบอกสูบ | - | ||
฿ 22,982.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 40 | 91 | 1 ถึง 4.9 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 50 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 32 | 2 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ตัว ก้านปรับระดับ ปลายคู่ | - | M9N | 3 | 2 ชิ้น | กระบอกสูบ | - | ||
฿ 23,299.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 100 | 209 | 1 ถึง 4.9 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 62 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 40 | 4 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี ก้านปรับระดับ | - | M9B | 3 | 2 ชิ้น | กระบอกสูบ | - | ||
฿ 17,020.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 20 | 96 | 5 ถึง 9.2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 76 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 50 | 6 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | ไม่มี ก้านปรับระดับ | - | M9B | 3 | 2 ชิ้น | กระบอกสูบ | - | ||
฿ 17,683.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | 50 | 130 | 5 ถึง 9.2 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 92 | [ไกด์ การรีด] รูปทรง รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 62 | 9 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 0.15 ถึง 0.7 | ประเภทสมมาตร | Rc | ตัวก้านปรับระดับทางด้านหน้า | - | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | กระบอกสูบ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง