1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ชุด ปลั๊กอิน คลีนซีรีส์ 10-SQ1000 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ชุด ปลั๊กอิน คลีนซีรีส์ 10-SQ1000 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,512.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ซีรี่ส์สะอาด 10 ซีรี่ส์]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม ม

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number วาล์ว

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , แบบปลั๊กเสียบ, Clean series, 10-SQ1000 series, ผลิตภัณฑ์ สเปค 02

สเปค

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วยางซีล
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำชนิดเดี่ยว0.15 MPa
ชนิดคู่ (โซลินอยด์คู่)0.1 MPa
3 ตำแหน่ง0.2 MPa
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน-10 ถึง +50°C^*1)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลแบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น)
การสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก^*2)30/150 ม. / วินาที²
โครงสร้างในการป้องกันป้องกันฝุ่นละออง
สเปค โซลินอยด์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด12 V DC, 24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ประเภทฉนวนกันความร้อนประเภท B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า)24 V DCDC 0.4 W (17 mA), DC 0.95 W (40 mA) ^*3)
12 V DCDC 0.4 W (34 mA), DC 0.95 W (80 mA) ^*3)

*1) หากอุณหภูมิต่ำ ให้ใช้อากาศแห้งเพื่อป้องกันการควบแน่น

*2) ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข)

*3) ค่า ประเภทการตอบสนองที่รวดเร็ว

 
วิธีการเปลี่ยนวิธีการ กระบวนการซีลรหัสสินค้าลักษณะ อัตราการไหล ^*1)เวลาตอบสนอง [มิลลิวินาที]^*2)น้ำหนัก
(กรัม)
1→4/2 (P→A/B)4→5 (A→R1)มาตรฐาน
(0.4W)
ตอบสนองความเร็วสูง
(0.95W)
C [dm³/ (s*บาร์)]bประวัติย่อC [dm³/ (s*บาร์)]bประวัติย่อ
2- ตำแหน่งชนิดเดี่ยวยางซีลSQ11310.790.200.190.800.200.1924 หรือน้อยกว่า15 หรือน้อยกว่า80
ชนิดคู่ยางซีลSQ1231D0.790.200.190.800.200.1920 หรือน้อยกว่า15 หรือน้อยกว่า95
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดยางซีลSQ13310.640.200.150.580.260.1639 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า100
ศูนย์ไอเสียยางซีลSQ14310.640.200.150.800.200.1939 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า100
ศูนย์ ความดันยางซีลSQ15310.790.210.190.590.200.1439 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า100

*1) ค่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ กระบอกสูบ พอร์ตเชื่อมต่อ , CYL ถึง EXH. 2 ถึง 3 (B ถึง R2) ต่ำกว่า 4 ถึง 5 ประมาณ 30% (A ถึง R1)

*2) ตาม JIS B 8375-1981 (ค่าที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa และตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชาก ค่าจะผันผวนขึ้นอยู่กับ ความดัน และคุณภาพอากาศ)

รหัสสินค้า
10-SQ1231D-51-C4-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สวิตช์ ด้วยตนเอง ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ สเปค ทั่วไป พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 3,291.20

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เองØ40.1 ถึง 0.70.19Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพอร์ทด้านข้างคอมมอนบวก4 (A) พอร์ตชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แรงดันไฟฟ้า 24 V DC
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประปา One-Touch สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ
ประปา ประปาโดยตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 40 หรือน้อยกว่า ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน
ฟังก์ชั่น รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) มี / ไม่มี บล็อคแยกหลายทาง ไม่มีบล็อคแมนิโฟลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SQ1231D-51-C4-A ในชุด 5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ชุด ปลั๊กอิน คลีนซีรีส์ 10-SQ1000 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SQ1131N-51-C6-B
10-SQ1131N-5B1-C4-Q
10-SQ1231D-51-C4
10-SQ1231D-51-C4-B
10-SQ1331-51-C6-Q
10-SQ1331-51-L6-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV สวิตช์ ด้วยตนเอง ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ สเปค ทั่วไป พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 2,512.60

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )Ø60.15 ถึง 0.70.19Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพอร์ทด้านข้างคอมมอนลบ2 (B) พอร์ตชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

฿ 2,763.35

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )Ø40.15 ถึง 0.70.19ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEพอร์ทด้านข้างคอมมอนลบไม่มีชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ)

฿ 3,291.20

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เองØ40.1 ถึง 0.70.19Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพอร์ทด้านข้างคอมมอนบวกไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

฿ 3,291.20

1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เองØ40.1 ถึง 0.70.19Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพอร์ทด้านข้างคอมมอนบวก2 (B) พอร์ตชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

฿ 3,717.90

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )Ø60.2 ถึง 0.70.15Non-ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEพอร์ทด้านข้างคอมมอนบวกไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)

฿ 3,793.55

1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )Ø60.2 ถึง 0.70.15Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานพอร์ตด้านบนคอมมอนบวก2 (B) พอร์ตชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)