1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วสำหรับน้ำหล่อเย็น ซีรีส์ SGH (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

วาล์วสำหรับน้ำหล่อเย็น ซีรีส์ SGH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับการเจียรที่ความเร็วสูง และการเจาะที่ใช้เวลายาวนาน
· วาล์วสำหรับน้ำยาหล่อเย็นแรงดันสูง ที่เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่น ขจัดเศษฝุ่น และให้ความเย็น
· อัตราการกินไฟต่ำ: 0.35 W (สำหรับ 24 V DC)
· ลดวอเตอร์แฮมเมอร์ลง 20%
· ใช้ได้กับเกลียว G (ISO1179-1) เป็นมาตรฐาน
· มีให้เลือกทั้งแบบทำงานโดยใช้ลมและแบบโซลินอยด์ไพล็อตภายนอก

รหัสสินค้า
SGHA221A-70N15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
IP แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า วาล์ว ไพล็อต แบบรวม ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการเข้า คอนเนคเตอร์ สเปค ความยาว สายไฟ
(mm)

฿ 15,687.60

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิดNPT1/2-9.4--NBR-เหล็กหล่อไม่มีตัวยึด-N.C.--ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รองรับการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGHA221A-70N15 ในชุด วาล์วสำหรับน้ำหล่อเย็น ซีรีส์ SGH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SGH121A-7010Y-1TS
SGH121A-7010Y-1TS-B1
SGH121A-7010Y-1TZ
SGHA221B-7015
SGHA221B-7015-B1
SGHA221B-7015-B2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
IP แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า วาล์ว ไพล็อต แบบรวม ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการเข้า คอนเนคเตอร์ สเปค ความยาว สายไฟ
(mm)

฿ 16,705.05

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง7.5-100 V ACNBRมีตัวกันไฟกระชากเหล็กหล่อไม่มีตัวยึด-N.C.เทอร์มินอลร้อยสายV116ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

฿ 17,454.75

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง7.5-100 V ACNBRมีตัวกันไฟกระชากเหล็กหล่อมีตัวยึดด้านซ้าย-N.C.เทอร์มินอลร้อยสายV116ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

฿ 16,838.50

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง7.5-100 V ACNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากเหล็กหล่อไม่มีตัวยึด-N.C.เทอร์มินอลร้อยสายV116ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

฿ 17,026.35

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2-9.4--FKM-เหล็กหล่อไม่มีตัวยึด-N.C.--ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

฿ 17,829.60

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2-9.4--FKM-เหล็กหล่อมีตัวยึดด้านซ้าย-N.C.--ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-

฿ 22,486.57

1 ชิ้น 23 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2-9.4--FKM-เหล็กหล่อมีตัวยึดด้านขวา-N.C.--ชนิดกดแบบไม่ล็อค--ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa-