(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับการเจียรที่ความเร็วสูง และการเจาะที่ใช้เวลายาวนาน
· วาล์วสำหรับน้ำยาหล่อเย็นแรงดันสูง ที่เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่น ขจัดเศษฝุ่น และให้ความเย็น
· อัตราการกินไฟต่ำ: 0.35 W (สำหรับ 24 V DC)
· ลดวอเตอร์แฮมเมอร์ลง 20%
· ใช้ได้กับเกลียว G (ISO1179-1) เป็นมาตรฐาน
· มีให้เลือกทั้งแบบทำงานโดยใช้ลมและแบบโซลินอยด์ไพล็อตภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
SGH233B-7015Y-3DZ |
SGH233B-7015Y-5DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | IP | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | การใช้พลังงาน (W) | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า | วาล์ว ไพล็อต แบบรวม | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ทิศทางการเข้า คอนเนคเตอร์ | สเปค | ความยาว สายไฟ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,149.78 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/2 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 8.1 | - | 110 V AC | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | 3 พอร์ท (ชนิดแรงดันคู่) | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - | ||
฿ 22,888.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/2 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 8.1 | - | - | FKM | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | เหล็กหล่อ | ไม่มีตัวยึด | - | 3 พอร์ท (ชนิดแรงดันคู่) | เทอร์มินอล DIN | V116 | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | - | ช่วงแรงดัน 0 ถึง 7 MPa | - |
กำลังโหลด …
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รองรับการใช้งาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง