(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกิดฝุ่นน้อย ปราศจากน้ำมัน ปราศจากโลหะ
· ของไหลใช้งาน: ลม, น้ำ, น้ำที่ผ่านการกำจัดไอออน (น้ำบริสุทธิ์), สารเจือจาง, น้ำยาซักผ้า
· มีโครงสร้างแยก
มีบล็อคซีลทำหน้าที่แยกส่วนระหว่างบอดี้ที่ขับโซลินอยด์กับส่วนที่เป็นของไหล
· ต่อท่อง่าย
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ไม่จำเป็นต้องปรับอัตราการไหล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | แรงดันไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว | การเป่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.35 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 878.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 931.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 803.25 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 6,873.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 6,873.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 921.78 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 878.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 803.25 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 6,873.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 910.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 803.25 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 910.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 931.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 315.35 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านล่าง) | ||
฿ 921.81 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | - | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 803.25 | SMC LVMK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 878.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: EPDM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 300 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 600 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) | ||
฿ 856.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ø3.2 | 12 V DC | 1,000 | พอพเพท / ซีล: FKM | ทิศทางในการต่อท่อ (เชื่อมต่อท่อทางด้านข้าง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 50 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | มาตรฐานที่ได้มา | CE | การใช้พลังงาน(W) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง