(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Boost your system with modularization.
Dual element construction provides long life.
[Features]
・ Integrated filter and oil mist filter.
รหัสสินค้า |
---|
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z] |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-FX1 |
C3070-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F1X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z] |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-F[M1,M,Z]X1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-FX1 |
C4070-[8G,8N,8,10G,10N,10,15G,15N,15,20G,20N,20]-W-X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ชาม | ทิศทางการไหล | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | รายละเอียด วัสดุ ชาม | การไหลสูงสุด (㎥/นาที) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 32 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 45 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.23 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NC) | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โลหะพร้อม วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล / โลหะไม่มี วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง / ไนล่อน | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติด้วยตนเอง | มาตรฐาน (NO) | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / RC1 / 2 / RC3 / 4 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / G1/2 / G3/4 | เรซิ่น / โลหะ | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | 80 | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | - | โพลีคาร์บอเนต | 0.5 | White |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | กรอง + กรองหมอก + กรองไมโครหมอก | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง