1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลจอแสดงผล 2 สี ISE75H ซีรี่ส์สำหรับของเหลวทั่วไป (รหัสสินค้า)

สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอลจอแสดงผล 2 สี ISE75H ซีรี่ส์สำหรับของเหลวทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,402.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนเปียก SUS316L
· เหมาะสำหรับของเหลวหลากหลายชนิด
· เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน / กระแสไฟฟ้า)
·สามารถเลือก ซีล หน้าหรือข้อต่อ ความกด, ความอัด, ความดัน ได้

ดรออิ้ง

ISE75H

ชนิดจอแสดงผล 2 สี สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอล สำหรับของเหลวทั่วไป ISE75H ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ISE75H

เหล็กยึด ติดยึด

ชนิดจอแสดงผล 2 สี สวิตช์ความดัน แบบดิจิตอล สำหรับของเหลวทั่วไป ISE75H ซีรีส์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ติดตั้งขา เหล็กยึด

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้าISE75H
ช่วง ความดัน สูงสุด0 ถึง 15 MPa
จอแสดงผล / คลองเลื่อย ช่วง ความดัน*0.5 ถึง 15 MPa
ความทนความดัน45 MPa
แสดง / คลองเลื่อย ความ ความละเอียด ความดัน0.1 MPa
ของไหล รองรับการใช้งานของเหลวหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน SUS304, SUS430 และ SUS630
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย)
การกินกระแสไฟฟ้า55 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มี โหลดไฟฟ้า)
สวิตช์ เอาต์พุตสเปค เอาต์พุต - 27: 2 การตั้งค่า,NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน น: 2, 4)
สเปค เอาต์พุต - 43: 1 การตั้งค่า,NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน: 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน: 2) ^*1)
สเปค เอาต์พุต - 65: PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน: 4)
สเปค เอาต์พุต - 67: 2 การตั้งค่า,PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน น: 2, 4)
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด80 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้30 V (ที่ เอาต์พุต NPN)
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง1 V หรือต่ำกว่า (ด้วย กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 80 mA)
เวลาตอบสนอง2.5 มิลลิวินาที (ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการพูดคุย: 20 ms, 160 ms, 640 ms, 1,000 ms, 2,000 ms เลือกไว้)
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.5%F.S.
ฮิสเทอรีซิสโหมด ฮิสเทอรีซิส
โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง
ตัวแปร (0 ถึงตัวแปร)
วิธีการแสดงผลจอแสดงผล 7 ส่วน 3 หลัก 2 สี (แดง/เขียว) สามารถเชื่อมโยงกับ สวิตช์ วงจรสุ่มตัวอย่าง: 5 ครั้ง/1 วิ
แสดง ความแม่นยำ±2% F.S. ± 1 หลัก (ที่ 25°C ±3°C)
ไฟแสดงสถานะ การทำงานOUT1: ไฟเมื่อON (สีเขียว)
OUT2: ไฟเมื่อON (สีแดง: สเปค เอาต์พุต -27, -67)
ฟังก์ชั่นฟังก์ชั่น ป้องกันการพูดคุย , ฟังก์ชั่น เปลี่ยนหน่วยแสดงผล , ฟังก์ชั่น ล้างเป็นศูนย์ , ฟังก์ชั่น ล็อค กุญแจ
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมโครงสร้างในการป้องกันIP67^*2)
ช่วงอุณหภูมิ ของไหล-5 ถึง 80°C (อย่าควบแน่นและแช่แข็ง)
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการดำเนินการ: -5 ถึง 50°C,เมื่อเก็บไว้: -10 ถึง 60°C (อย่าควบแน่นและแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานการดำเนินงาน / ที่เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า250 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวน50 MΩ หรือมากกว่า (พร้อมตัว เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 50 V DC) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
ลักษณะอุณหภูมิ (มาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส: อยู่ในช่วง อุณหภูมิใช้งาน)±3%F.S.
มาตรฐานCE UL/CSA (E216656) เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
วัสดุ ของชิ้นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับ ของไหลเซนเซอร์วัดแรงดันSUS630
ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้งSUS304 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ Rc1/4)
SUS430 (เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก NPT 1/4, G 1/4)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ02: Rc1/4 N02: NPT1/4 F02: G 1/4 (IS01179) ^*3)
ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์สายไฟ ทนต่อน้ำมัน พร้อม คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย M12 4 ขาพิน,4 คอร์,⌀4,5 m,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า 0.72 มม.: 1.14 mm
น้ำหนัก225 g (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ Rc1/4)
210 g (เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก NPT 1/4, G 1/4)
145 g (สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ พรีสาย M12 4- ขาพิน)

*1) เอาต์พุต NPN และ เอาต์พุต PNP ทำงานด้วย ค่า 1 คลองเลื่อย
*2) ใช้ ปะเก็น FKM เพื่อ ซีล ตัว ตัวเสื้อ ผลิตภัณฑ์
*3) G1/4 รองรับการใช้งาน กับ ISO1179-1

รหัสสินค้า
ISE75H-02-27
ISE75H-02-27-A
ISE75H-02-27-L
ISE75H-02-27-LA
ISE75H-02-27-M
ISE75H-02-27-MA
ISE75H-02-27-ML
ISE75H-02-27-MLA
ISE75H-02-27-MS
ISE75H-02-27-MSA
ISE75H-02-27-P
ISE75H-02-27-PL
ISE75H-02-27-PLA
ISE75H-02-27-PS
ISE75H-02-27-S
ISE75H-02-27-SA
ISE75H-02-43
ISE75H-02-43-A
ISE75H-02-43-L
ISE75H-02-43-L-X500
ISE75H-02-43-LA
ISE75H-02-43-LA-X500
ISE75H-02-43-M
ISE75H-02-43-M-X5
ISE75H-02-43-M-X500
ISE75H-02-43-MA
ISE75H-02-43-ML
ISE75H-02-43-ML-X5
ISE75H-02-43-ML-X500
ISE75H-02-43-MLA
ISE75H-02-43-MLA-X5
ISE75H-02-43-MLA-X500
ISE75H-02-43-MS
ISE75H-02-43-MS-X500
ISE75H-02-43-MSA
ISE75H-02-43-MSA-X500
ISE75H-02-43-P
ISE75H-02-43-PA
ISE75H-02-43-PL
ISE75H-02-43-PL-X500
ISE75H-02-43-PLA
ISE75H-02-43-S
ISE75H-02-43-S-X500
ISE75H-02-43-SA
ISE75H-02-43-X500
ISE75H-02-65
ISE75H-02-65-A
ISE75H-02-65-L
ISE75H-02-65-LA
ISE75H-02-65-M
ISE75H-02-65-MA
ISE75H-02-65-ML
ISE75H-02-65-MLA
ISE75H-02-65-MS
ISE75H-02-65-MSA
ISE75H-02-65-P
ISE75H-02-65-S
ISE75H-02-65-SA
ISE75H-02-67
ISE75H-02-67-A
ISE75H-02-67-L
ISE75H-02-67-LA
ISE75H-02-67-M
ISE75H-02-67-MA
ISE75H-02-67-ML
ISE75H-02-67-MLA
ISE75H-02-67-MS
ISE75H-02-67-MSA
ISE75H-02-67-P
ISE75H-02-67-PL
ISE75H-02-67-PLA
ISE75H-02-67-S
ISE75H-02-67-SA
ISE75H-F02-27
ISE75H-F02-27-LA
ISE75H-F02-43
ISE75H-F02-43-L
ISE75H-F02-43-LA
ISE75H-F02-43-M
ISE75H-F02-43-ML
ISE75H-F02-43-MLA
ISE75H-F02-43-MLA-X500
ISE75H-F02-43-MS
ISE75H-F02-43-MSA
ISE75H-F02-43-P
ISE75H-F02-43-PA
ISE75H-F02-43-S
ISE75H-F02-43-SA
ISE75H-F02-65
ISE75H-F02-65-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต ประเภท เกลียว ท่อ จำนวนจุด เอาต์พุต วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว สเปค หน่วย เหล็กยึด ขดลวด สายนำไฟฟ้า สเปค กำหนดเองทำ สเปคเอาท์พุท

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,369.55

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 2,402.95

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,369.55

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,788.20

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,959.05

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,554.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีX51 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,858.30

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,484.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาX51 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,788.20

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,656.45

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีจำหน่ายสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาX51 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,959.05

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,788.20

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,959.05

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยมีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,788.20

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,788.20

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,858.30

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,127.75

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc1[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,369.55

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[Rc (R)] Rc2[สเตนเลส] เซนเซอร์วัดแรงดันพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี2 การตั้งค่า PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[G] G2[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[G] G2[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี2 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2,4)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่ไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,959.05

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาสเปค เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่ไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสยูนิต SI คงที่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยไม่มีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,369.55

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสหน่วยความดัน: psi (ค่าเริ่มต้น) พร้อมฟังก์ชั่นเปลี่ยนหน่วยมีไม่มีไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 10,298.60

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) แบบตรงไม่มี1 การตั้งค่า NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4) + PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 2)

฿ 9,197.85

SMC ISE TYPE 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีไม่มีไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

฿ 10,127.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[G] G1[สเตนเลส] สแตนเลสพร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วยไม่มีสายไฟพร้อมขั้วต่อ M12 (5 ม.) มุมขวาไม่มีPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต (หมายเลข ขาพิน : 4)

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ความดัน ประเภท ของไหล อากาศ / น้ำ / สารหล่อลื่น / ก๊าซไนโตรเจน / อาร์กอน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ รูปทรง แบบรวม
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เกลียวใน ขนาดเกลียวของท่อ 1/4 ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม
ทนต่อ ความดัน(MPa) 45 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
จำนวนจุดอินพุต 1 ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 to 24 ±10%
ช่วง ความดัน กำหนด 0 ถึง 15 MPa