(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย ขณะดู ค่า วัดได้
· ปรับปรุงการทำงาน
· เวลาหน่วง สูงสุด 1.5 ms หรือน้อยกว่า
· ฟังก์ชั่น มีประโยชน์
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน
รุ่น | ZSE20A (ความดันสุญญากาศ) | ZSE20AF (ความดัน รวม) | ISE20A (ความดันบวก) | ||
---|---|---|---|---|---|
ของไหล รองรับการใช้งาน | อากาศก๊าซไม่กัดกร่อนก๊าซไม่ติดไฟ | ||||
สเปค ความดัน | ช่วง ความดัน สูงสุด | 0.0 ถึง -101.0 kPa | -100.0 ถึง 100.0 kPa | -0.100 ถึง 1.000 MPa | |
แสดง / คลองเลื่อย ช่วง ความดัน | 10.0 ถึง -105.0 kPa | -105.0 ถึง 105.0 kPa | -0.105 ถึง 1.50 MPa | ||
แสดง / ตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ | 0.1 kPa | 0.001 MPa | |||
ความทนความดัน | 500 kPa | 1.5 MPa | |||
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC การกระเพื่อม ±10% (pp) 10% หรือน้อยกว่า | |||
การกินกระแสไฟฟ้า | 35 mA หรือน้อยกว่า | ||||
การป้องกัน | การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ | ||||
ความแม่นยำ | แสดง ความแม่นยำ | ±2% F.S. ± 1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3°C) | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±0.2% F.S. ± 1 หลัก | ||||
ความแม่นยำ เอาต์พุต อนาล็อก | ±2.5%F.S. (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3°C) | ||||
ความเป็นเชิงเส้น เอาต์พุต อนาล็อก | ±1%F.S. | ||||
ลักษณะอุณหภูมิ | ±2% F.S. มาตรฐาน(25 องศาเซลเซียส) | ||||
สวิตช์ เอาต์พุต | ประเภทเอาต์พุต | NPN หรือ PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต | |||
โหมด เอาต์พุต | โหมด ฮิสเทอรีซิส , โหมด วงจรเปรียบเทียบ ลม , เอาต์พุต ข้อผิดพลาด , เอาต์พุต ปิด | ||||
สวิตช์ การทำงาน | เอาต์พุตการหมุนไปข้างหน้าเอาต์พุตการหมุนย้อนกลับ | ||||
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด | 80 มิลลิแอมป์ | ||||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ (NPN เท่านั้น) | 28 V | ||||
แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง (แรงดันตกค้าง) | 1 V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 80 mA) | ||||
เวลาหน่วง*1 | 1.5 ms หรือน้อยกว่า (พร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันการพูดคุย: 20, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000 มิลลิวินาทีที่เลือกไว้) | ||||
ฮิสเทอรีซิส | โหมด ฮิสเทอรีซิส | ตัวแปรตั้งแต่ 0*2 | |||
โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง | |||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | อุปกรณ์ | ||||
เอาต์พุต อนาล็อก | แรงดัน เอาต์พุต | ประเภทเอาต์พุต | แรงดัน เอาต์พุต: 1 ถึง 5 V | แรงดัน เอาต์พุต: 0.6 ถึง 5 V. | |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต | ประมาณ 1 kΩ | ||||
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | ประเภทเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: 4 ถึง 20 mA | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: 2.4 ถึง 20 mA | ||
โหลดไฟฟ้า อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด , แรงดันไฟเลี้ยง 12 V: 300Ω แรงดันไฟเลี้ยง 24 V: 600Ω อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 50 Ω | ||||
อินพุตกะอัตโนมัติ อินพุต | รูปแบบอินพุต | สัญญาณอินพุต: 0.4 V หรือน้อยกว่า | |||
โหมด อินพุต | เลือกจากเปลี่ยนอัตโนมัติหรือเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นศูนย์ | ||||
เวลาป้อนข้อมูล | 5 ms หรือมากกว่า | ||||
แสดง | หน่วย*3 | MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi, in. Hg, mm. Hg | MPa, kPa, kgf/cm², บาร์, psi | ||
วิธีการแสดงผล | LCD | ||||
หน้าจอตัวอย่าง | 3 หน้าจอ (หน้าจอหลัก หน้าจอย่อย × 2) | ||||
สีแสดงผล | 1) หน้าจอหลัก: แดง / เขียว 2) หน้าจอย่อย: สีส้ม | ||||
จำนวนหลักที่แสดง | 1) หน้าจอหลัก: 4 หลัก (7 ส่วน) 2) หน้าจอย่อย: 4 หลัก (บน 1 หลัก 11 เซ็กเมนต์ อื่น ๆ 7 เซ็กเมนต์) | ||||
ไฟแสดงสถานะ การทำงาน | สว่างขึ้นเมื่อ เปิด เอาต์พุต สวิตช์ , OUT1, OUT2: สีส้ม | ||||
ชุดกรอง ดิจิตอล*4 | 0, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 ms | ||||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | คะแนนการป้องกัน | IP40 | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ | ||||
ความต้านทานฉนวน | 50 MΩ ขึ้นไป (พร้อมตัว เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC ) ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ | ||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ระหว่างการดำเนินการ: -5 ถึง 50°C,เมื่อเก็บไว้: -10 ถึง 60°C (อย่าควบแน่นและแช่แข็ง) | ||||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | การดำเนินงาน / ที่เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
มาตรฐาน | UL/CSA (E216656), CE, RoHS | ||||
ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ | 2 m |
*1: ค่า เมื่อไม่มีฟิล ชุดกรอง ดิจิตอล (0 ms)
*2: หาก ความดัน ที่ใช้ผันผวนรอบ ค่า ที่ คลองเลื่อย ฮิสเทรี ฮิสเทอรีซิส สต้อง คลองเลื่อย เป็น ค่า ที่มากกว่าปริมาณความผันผวน มิฉะนั้นจะเกิดการ อาการสั่นสะท้าน
*3: สามารถ คลองเลื่อย ได้เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มี ฟังก์ชั่น สลับยูนิต หากไม่มี ฟังก์ชั่น สลับหน่วย จะสามารถเลือกได้เฉพาะ MPa/kPa เท่านั้น
*4: เวลาตอบสนอง 90% ต่ออินพุตแบบเป็น ขั้น
*5: แม้ว่า ผู้ผลิต จะพยายามปรับปรุงคุณภาพ แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย คราบ สีที่แสดง ความสว่าง ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ เกี่ยวกับ ลักษณะภายนอก ที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
ISE20A-S-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะของ ของไหล | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | แสดง | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | โคมไฟ | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน | การใช้งาน | สเปค หน่วย | ประเภทรายละเอียด | ตัวเลือก | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองการสอบเทียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,653.85 | SMC PRESSURE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | ไม่มี | มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISE20A-S-M5 ในชุด 2+ เอาต์พุต อนาล็อก 3 หน้าจอ สวิตช์ความดัน ดิจิตอล ZSE20A (F)/ ISE20A
รหัสสินค้า |
---|
ISE20A-R-01-JA1 |
ISE20A-R-01-JA2 |
ISE20A-R-01-JA2K |
ISE20A-S-M5-A2 |
ISE20A-S-M5-BY |
ISE20A-S-M5-J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะของ ของไหล | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว | แสดง | ส่วนประกอบของไดรฟ์ | โคมไฟ | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน | การใช้งาน | สเปค หน่วย | ประเภทรายละเอียด | ตัวเลือก | คู่มือการใช้งาน | ใบรับรองการสอบเทียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,715.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | สายนำไฟฟ้า ขดลวด พร้อม คอนเนคเตอร์ (ขดลวด ยาว 2 ม., 5 แกน) + สายนำไฟฟ้า เหล็กยึด A (ติดตั้งแนวตั้ง) | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,813.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | สายไฟพร้อมขั้วต่อ (สายไฟยาว 2 ม., 5 แกน) + ตัวยึด B (ติดตั้งในแนวนอน) | มี | ไม่มี | ||
฿ 3,058.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | แรงดันไฟฟ้า | [หัวข้อ] เกลียวนอก | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | สายไฟพร้อมขั้วต่อ (สายไฟยาว 2 ม., 5 แกน) + ตัวยึด B (ติดตั้งในแนวนอน) | มี | มี | ||
฿ 2,446.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | ตัวยึด B (ติดตั้งในแนวนอน) | มี | ไม่มี | ||
฿ 2,446.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งที่พาแนล | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,495.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | กระแสไฟฟ้า | เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 1.5 MPa | -5~ 50 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | เรซิ่น + โลหะ | ดิจิทัล | ดิจิทัล | การมี | CE | IP40 | สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa] | พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย | - | ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 2 ม., 5- คอร์/แกน) | มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง