1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2+ เอาต์พุต อนาล็อก 3 หน้าจอ สวิตช์ความดัน ดิจิตอล ZSE20A (F)/ ISE20A (รหัสสินค้า)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

2+ เอาต์พุต อนาล็อก 3 หน้าจอ สวิตช์ความดัน ดิจิตอล ZSE20A (F)/ ISE20A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย ขณะดู ค่า วัดได้
· ปรับปรุงการทำงาน
· เวลาหน่วง สูงสุด 1.5 ms หรือน้อยกว่า
· ฟังก์ชั่น มีประโยชน์
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· ปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน

ดรออิ้ง

M5: เกลียวใน M5

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ZSE20A (F)/ISE20A ซีรีส์, M5: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เกลียวใน M5

01:R1/8·N01: NPT1/8

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน / กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ,สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง,ZSE20A (F)/ISE20A ซีรีส์,01: R1/8·N01: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ NPT 1/8

A1: เหล็กยึด ก

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ซีรีส์ ZSE20A (F)/ISE20A, A1: เหล็กยึด A ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

A2: เหล็กยึด B

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ซีรีส์ ZSE20A (F)/ISE20A, A2: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เหล็กยึด B

B: อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ZSE20A (F)/ISE20A ซีรีส์, B: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้

D: อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ + ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ZSE20A (F)/ISE20A ซีรีส์, D: อแดปเตอร์/ตัวแปลง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ + ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ฝาครอบป้องกัน ด้านหน้า

ZS-46-5L

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ซีรีส์ ZSE20A (F)/ISE20A, การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ZS-46-5L

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รุ่นZSE20A (ความดันสุญญากาศ)ZSE20AF (ความดัน รวม)ISE20A (ความดันบวก)
ของไหล รองรับการใช้งานอากาศก๊าซไม่กัดกร่อนก๊าซไม่ติดไฟ
สเปค ความดันช่วง ความดัน สูงสุด0.0 ถึง -101.0 kPa-100.0 ถึง 100.0 kPa-0.100 ถึง 1.000 MPa
แสดง / คลองเลื่อย ช่วง ความดัน10.0 ถึง -105.0 kPa-105.0 ถึง 105.0 kPa-0.105 ถึง 1.50 MPa
แสดง / ตั้งค่าหน่วยขั้นต่ำ0.1 kPa0.001 MPa
ความทนความดัน500 kPa1.5 MPa
สเปค พาวเวอร์ซัพพลายแรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC การกระเพื่อม ±10% (pp) 10% หรือน้อยกว่า
การกินกระแสไฟฟ้า35 mA หรือน้อยกว่า
การป้องกันการ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ
ความแม่นยำแสดง ความแม่นยำ±2% F.S. ± 1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3°C)
ความสามารถในการทวนซ้ำ±0.2% F.S. ± 1 หลัก
ความแม่นยำ เอาต์พุต อนาล็อก±2.5%F.S. (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25 ±3°C)
ความเป็นเชิงเส้น เอาต์พุต อนาล็อก±1%F.S.
ลักษณะอุณหภูมิ±2% F.S. มาตรฐาน(25 องศาเซลเซียส)
สวิตช์ เอาต์พุตประเภทเอาต์พุตNPN หรือ PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2 เอาต์พุต
โหมด เอาต์พุตโหมด ฮิสเทอรีซิส , โหมด วงจรเปรียบเทียบ ลม , เอาต์พุต ข้อผิดพลาด , เอาต์พุต ปิด
สวิตช์ การทำงานเอาต์พุตการหมุนไปข้างหน้าเอาต์พุตการหมุนย้อนกลับ
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด80 มิลลิแอมป์
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ (NPN เท่านั้น)28 V
แรงดันไฟฟ้าภายในลดลง (แรงดันตกค้าง)1 V หรือต่ำกว่า (ที่ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 80 mA)
เวลาหน่วง*11.5 ms หรือน้อยกว่า (พร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันการพูดคุย: 20, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000 มิลลิวินาทีที่เลือกไว้)
ฮิสเทอรีซิสโหมด ฮิสเทอรีซิสตัวแปรตั้งแต่ 0*2
โหมด วงจรเปรียบเทียบ หน้าต่าง
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์
เอาต์พุต อนาล็อกแรงดัน เอาต์พุตประเภทเอาต์พุตแรงดัน เอาต์พุต: 1 ถึง 5 Vแรงดัน เอาต์พุต: 0.6 ถึง 5 V.
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุตประมาณ 1 kΩ
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุตประเภทเอาต์พุตกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: 4 ถึง 20 mAกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: 2.4 ถึง 20 mA
โหลดไฟฟ้า อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจรอิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า สูงสุด , แรงดันไฟเลี้ยง 12 V: 300Ω
แรงดันไฟเลี้ยง 24 V: 600Ω
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 50 Ω
อินพุตกะอัตโนมัติ
อินพุต
รูปแบบอินพุตสัญญาณอินพุต: 0.4 V หรือน้อยกว่า
โหมด อินพุตเลือกจากเปลี่ยนอัตโนมัติหรือเปลี่ยนอัตโนมัติเป็นศูนย์
เวลาป้อนข้อมูล5 ms หรือมากกว่า
แสดงหน่วย*3MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi, in. Hg, mm. HgMPa, kPa, kgf/cm², บาร์, psi
วิธีการแสดงผลLCD
หน้าจอตัวอย่าง3 หน้าจอ (หน้าจอหลัก หน้าจอย่อย × 2)
สีแสดงผล1) หน้าจอหลัก: แดง / เขียว
2) หน้าจอย่อย: สีส้ม
จำนวนหลักที่แสดง1) หน้าจอหลัก: 4 หลัก (7 ส่วน)
2) หน้าจอย่อย: 4 หลัก (บน 1 หลัก 11 เซ็กเมนต์ อื่น ๆ 7 เซ็กเมนต์)
ไฟแสดงสถานะ การทำงานสว่างขึ้นเมื่อ เปิด เอาต์พุต สวิตช์ , OUT1, OUT2: สีส้ม
ชุดกรอง ดิจิตอล*40, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 ms
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมคะแนนการป้องกันIP40
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวน50 MΩ ขึ้นไป (พร้อมตัว เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC ) ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการดำเนินการ: -5 ถึง 50°C,เมื่อเก็บไว้: -10 ถึง 60°C (อย่าควบแน่นและแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานการดำเนินงาน / ที่เก็บไว้: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
มาตรฐานUL/CSA (E216656), CE, RoHS
ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์2 m

*1: ค่า เมื่อไม่มีฟิล ชุดกรอง ดิจิตอล (0 ms)
*2: หาก ความดัน ที่ใช้ผันผวนรอบ ค่า ที่ คลองเลื่อย ฮิสเทรี ฮิสเทอรีซิส สต้อง คลองเลื่อย เป็น ค่า ที่มากกว่าปริมาณความผันผวน มิฉะนั้นจะเกิดการ อาการสั่นสะท้าน
*3: สามารถ คลองเลื่อย ได้เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่มี ฟังก์ชั่น สลับยูนิต หากไม่มี ฟังก์ชั่น สลับหน่วย จะสามารถเลือกได้เฉพาะ MPa/kPa เท่านั้น
*4: เวลาตอบสนอง 90% ต่ออินพุตแบบเป็น ขั้น
*5: แม้ว่า ผู้ผลิต จะพยายามปรับปรุงคุณภาพ แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อย คราบ สีที่แสดง ความสว่าง ไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ เกี่ยวกับ ลักษณะภายนอก ที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

R1/8·NPT1/8

2 เอาต์พุต + เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน/ กระแสไฟฟ้า) 3 หน้าจอ, สวิตช์ความดัน ดิจิตอลความแม่นยำสูง , ซีรีส์ ZSE20A (F)/ISE20A, โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน R 1/8 / NPT 1/8
รหัสสินค้า
ISE20A-R-N01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว แสดง ส่วนประกอบของไดรฟ์ โคมไฟ มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน การใช้งาน สเปค หน่วย ประเภทรายละเอียด ตัวเลือก คู่มือการใช้งาน ใบรับรองการสอบเทียบ

฿ 2,373.20

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR 1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPT[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-ไม่มีมีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISE20A-R-N01 ในชุด 2+ เอาต์พุต อนาล็อก 3 หน้าจอ สวิตช์ความดัน ดิจิตอล ZSE20A (F)/ ISE20A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISE20A-R-01-JA1
ISE20A-R-01-JA2
ISE20A-R-01-JA2K
ISE20A-R-N01-J
ISE20A-R-N01-JB
ISE20A-R-P-01-J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
วัสดุชิ้นส่วนสัมผัสของเหลว แสดง ส่วนประกอบของไดรฟ์ โคมไฟ มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน การใช้งาน สเปค หน่วย ประเภทรายละเอียด ตัวเลือก คู่มือการใช้งาน ใบรับรองการสอบเทียบ

฿ 2,715.75

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-สายนำไฟฟ้า ขดลวด พร้อม คอนเนคเตอร์ (ขดลวด ยาว 2 ม., 5 แกน) + สายนำไฟฟ้า เหล็กยึด A (ติดตั้งแนวตั้ง)มีไม่มี

฿ 2,813.50

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-สายไฟพร้อมขั้วต่อ (สายไฟยาว 2 ม., 5 แกน) + ตัวยึด B (ติดตั้งในแนวนอน)มีไม่มี

฿ 3,058.30

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-สายไฟพร้อมขั้วต่อ (สายไฟยาว 2 ม., 5 แกน) + ตัวยึด B (ติดตั้งในแนวนอน)มีมี

฿ 2,617.15

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPT[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 2 ม., 5- คอร์/แกน)มีไม่มี

฿ 2,373.20

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPT[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชั่นการแปลงหน่วย-สายไฟพร้อมขั้วต่อ (สายไฟยาว 2 ม., 5 แกน) + อะแดปเตอร์ยึดแผงมีไม่มี

฿ 2,373.20

1 ชิ้น 55 วัน -สวิตช์ความดันอากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.5 MPa-5~ 5035~ 8513DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%เรซิ่น + โลหะดิจิทัลดิจิทัลการมีCEIP40สำหรับความดันบวก [-0.1 ถึง 1.0 MPa]พร้อมฟังก์ชันสลับหน่วย (ค่าเริ่มต้น: psi)-ขดลวด สายนำไฟฟ้า พร้อม คอนเนคเตอร์ ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 2 ม., 5- คอร์/แกน)มีไม่มี