1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต / ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ซีล ยางยืด, ตัวเครื่อง series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต / ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ซีล ยางยืด, ตัวเครื่อง series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วไพล็อตไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษใด ๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
· มันยังสามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง

ดรออิ้ง

ประเภทท่อโดยตรง

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ตัวเครื่อง พอร์ต / ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ยางซีล ซีรีส์ VZ300 ตัวเครื่อง พอร์ต ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมจานรอง)

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3- พอร์ตเชื่อมต่อ , ตัวเครื่อง พอร์ต / ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ยางซีล , VZ300 ซีรีส์, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมแผ่นย่อย)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
ชนิดนำร่อง ภายใน0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง 50 (ห้ามแช่แข็ง โปรดดูภาคผนวก 44)
^*1) เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)20 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด (Hz)10
ลักษณะ อัตราการไหลดูตารางด้านล่าง
^*2) การใช้งานแบบแมนนวลแบบกดแบบไม่ล็อค
ประเภทการล็อคแบบใช้ ไขควง ประเภทการล็อคด้วยมือ
วิธี ไพล็อต ไอเสียวาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
^*3) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s²300/50
โครงสร้างในการป้องกันป้องกันฝุ่นละออง

*1) จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิ ขดลวด 20 องศาเซลเซียส ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิด ในการทำงานพร้อมการทำงานแบบแมนนวลแบบล็อคคือ 0.2 N⋅m หรือน้อยกว่า
*3) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
      ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G)/ (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L),
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M), เทอร์มินอล DIN (D)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 200, ※24, ※48, ※110, ※220
DC24, ※6, ※12, ※48
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต%-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
^*) การใช้พลังงาน W
[ค่า กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)]
DC1.8 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 2.1)[24 V DC: 75 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 87.5)]
^*) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA
[ค่า กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)]
ACเริ่มการทำงาน4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz (100 V AC: 45/50 Hz, 42/60 Hz
200 V AC: 22.5/50 Hz, 21/60 Hz)
โฮลดิ้ง3.5/50 Hz, 3/60 Hz (100 V AC: 35/50 Hz, 30/60 Hz
200 V AC: 17.5/50 Hz, 15/60 Hz)
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากDC: ไดโอด,AC: ZNR
ไฟแสดงสถานะDC: LED (สีแดง),AC: หลอดนีออน

* ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด

รหัสสินค้า
VZ314-5MNZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 1,522.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.15 ถึง 0.7-ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว สเปค ระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ314-5MNZ ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ตัวเครื่อง พอร์ต / ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง , ซีล ยางยืด, ตัวเครื่อง series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZ312-1DC-M5
VZ312-1DC-M5-F
VZ312-1DO-M5
VZ314-5MNZ-01
VZ314-5MNZ-01-Q
VZ314-5MNZC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง

฿ 1,581.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACโดยตรงMM5ประปาโดยตรง0.15 ถึง 0.70.14ภายใน-ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 1,620.95

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACโดยตรงMM5ประปาโดยตรง0.15 ถึง 0.70.14ภายใน-ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มี-ไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 1,522.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACโดยตรงMM5ประปาโดยตรง0.15 ถึง 0.70.14ภายใน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 1,719.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCโดยตรง[Rc (R)] Rc1/8ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.15 ถึง 0.70.32ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 1,798.60

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCโดยตรง[Rc (R)] Rc1/8ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.15 ถึง 0.70.32ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก

฿ 1,522.35

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.15 ถึง 0.7-ภายในปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก