(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วไพล็อตไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษใด ๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
· มันยังสามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน MPa | ชนิดนำร่อง ภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง 50 (ห้ามแช่แข็ง โปรดดูภาคผนวก 44) | |
^*1) เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 20 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด (Hz) | 10 | |
ลักษณะ อัตราการไหล | ดูตารางด้านล่าง | |
^*2) การใช้งานแบบแมนนวล | แบบกดแบบไม่ล็อค ประเภทการล็อคแบบใช้ ไขควง ประเภทการล็อคด้วยมือ | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | วาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
^*3) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s² | 300/50 | |
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1) จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิ ขดลวด 20 องศาเซลเซียส ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิด ในการทำงานพร้อมการทำงานแบบแมนนวลแบบล็อคคือ 0.2 N⋅m หรือน้อยกว่า
*3) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย (G)/ (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M), เทอร์มินอล DIN (D) | ||
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 100, 200, ※24, ※48, ※110, ※220 | |
DC | 24, ※6, ※12, ※48 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต% | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
^*) การใช้พลังงาน W [ค่า กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)] | DC | 1.8 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 2.1)[24 V DC: 75 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 87.5)] | |
^*) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA [ค่า กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)] | AC | เริ่มการทำงาน | 4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz (100 V AC: 45/50 Hz, 42/60 Hz 200 V AC: 22.5/50 Hz, 21/60 Hz) |
โฮลดิ้ง | 3.5/50 Hz, 3/60 Hz (100 V AC: 35/50 Hz, 30/60 Hz 200 V AC: 17.5/50 Hz, 15/60 Hz) | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | DC: ไดโอด,AC: ZNR | ||
ไฟแสดงสถานะ | DC: LED (สีแดง),AC: หลอดนีออน |
* ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
รหัสสินค้า |
---|
VZ312-1DZ-M5 |
VZ312-1LNZ-M5 |
VZ312-1LNZ-M5-F |
VZ312-1LOZ-M5 |
VZ312-1LZ-M5-F |
VZ312-1MNZ-M5 |
VZ312-1MOZ-M5 |
VZ312-1MZ-M5 |
VZ312-1MZ-M5-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,779.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,561.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,581.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ||
฿ 1,581.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ความยาว 300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง