(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์สำหรับการเดินสายด้านในบล็อคแมนิโฟลด์ ทำให้สามารถยืดหยุ่นกับการเชื่อมต่อเพิ่มเติมและการเปลี่ยนรายละเอียดจำเพาะ
・ แมนิโฟลด์ชนิดฐานรองคาสเซ็ท (รองรับการใช้งานกับ SV1000/2000)
・ แมนิโฟลด์ชนิดคันต่อยึด (รองรับการใช้งานกับ SV1000/2000/3000/4000)
・ ผู้ผลิตได้เตรียมโมดูลเอาท์พุตรีเลย์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้สูงสุด 110 V AC และ 3 A
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
・ หน้า 23 รองรับการใช้งานกับ EX500 Gateway Decentralized System 2 (128 จุด)
・ หน้า 28 รองรับการใช้งานกับ EX500 Gateway Decentralized System (64 จุด)
・ หน้า 128 วาล์วเดี่ยว / ชนิดฐานวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
SV1A00-5FU-C-C4 |
SV1B00-5FU-C-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | คอนเนคเตอร์ | สเปค วาล์ว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | ประเภทของ บล็อคแยกหลายทาง | สเปค อุปกรณ์สายไฟ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,000.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | Non-ล็อค | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - | ไม่มี | มีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16 | การเดินสายไฟคู่ | ||
฿ 5,000.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.) | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประปา One-Touch | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | Non-ล็อค | - | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | - | ไม่มี | มีบล็อคแมนิโฟลด์สำหรับแบบมีฐานมีคาสเซ็ทชนิด 16 | การเดินสายไฟคู่ |
กำลังโหลด …
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง